Pravé absolutní lineární a rotační snímače představují revoluci v polohové zpětné vazbě
Společnost Renishaw nabízí absolutní optický snímací systém RESOLUTE™ s vysokým rozlišením, vynikající odolností proti nečistotám a působivými technickými parametry, který nastavuje novou laťku pro polohovou zpětnou vazbu.
Společnost Renishaw nabízí absolutní optický snímací systém RESOLUTE™ s vysokým rozlišením, vynikající odolností proti nečistotám a působivými technickými parametry, který nastavuje novou laťku pro polohovou zpětnou vazbu.
RESOLUTE™ je první absolutní snímač na světě schopný rozlišení 27 bitů při rychlosti 36 000 ot/min. Má bezkonkurenční rozlišení 1 nanometr při rychlosti 100 m/s, a to jak u lineárních, tak i rotačních (úhlových) snímačů.
Vpravdě absolutní odměřování
Nový systém odečítá hodnoty zoptického měřítka s jednou optickou drahou a konstruktérům nabízí další atraktivní výhody díky tomu, že získají absolutní údaje o poloze okamžitě po zapnutí bez nutnosti zálohování informace vbaterií napájené paměti. Tím je zcela vyloučena nutnost nájezdu do referenční polohy.
Jedinečná kombinace robustnosti, ultra vysoké rychlosti a výjimečného rozlišení znamená, že snímače RESOLUTE™ již získávají velkou pozornost jak výrobců vysoce výkonných soustruhů tak i pomaleji se pohybujících os, které vyžadují velmi vysokou přesnost a integritu řízení pohybu.
Vynikající polohová stabilita
Snímače RESOLUTE™ je možné využít v širokém rozsahu oborů, protože nabízejí víc než pouhou rychlost snímání a vysoké rozlišení.
Absolutní snímač RESOLUTE™ využívá důmyslnou novou optiku kečteníměřítka s roztečí rysek 30 µm, která poskytujepůsobivě nízkou úroveň šumu (kolísání <10 nm RMS) pro mimořádnou polohovou stabilitu, zatímco zdokonalená detekční metoda dává velmi nízkou hodnotu chyby interpolace (SDE) ±40 nm. Výsledkem je lepší kvalita povrchu součástí obráběných na CNC strojích, lepší skenování, řízení rychlosti a výborná tuhost lineárních nebo rotačních přímých pohonů.
Výhody kódu v jedné stopě , absolutní optické měřítko
Snímač RESOLUTE™ nevyužívá konvenční technologii s dvojitou optikou (jednou přírůstkovou, druhou absolutní), která trpí sobě vlastními problémy s fázovým posunem při úhlovém vybočení čtecí hlavy. Tento nový absolutní snímač se naopak vyznačuje absolutní optickou stupnicí s jednou dráhou a v jednom kódu slučuje informace o absolutní poloze i fázi. Tato technologie snímači RESOLUTE™ poskytuje daleko větší tolerance nastavení pro rychlou a snadnou instalaci a vynikající dlouhodobou spolehlivost, i když dojde například po určité době vlivem provozu zařízení k posuvu čtecí hlavy vůči stupnici. Instalaci a diagnostiku dále usnadňuje zabudovaná nastavovací dioda na čtecí hlavě.
Možnosti lineárních snímačů
Lineární verze snímačů RESOLUTE™ se dodává scelou řadou různých provedení měřítek. Invarové stupnice RELA nabízejí „nulovou“ roztažnost a přesnost ± 1 µm na délkách do 1 m. Stupnice RSLA z nerezové oceli zajišťují vysokou přesnost na dlouhých osách a jsou podstatně robustnější než skleněné stupnice, přičemž jejich celková přesnost je ± 4 µm na 5 m. Pro nejrychlejší a nejsnadnější instalaci je zde FASTRACK™ a pásková stupnice RTLA s přesností ± 5 µm/m.
Možnosti úhlových snímačů
Možnosti úhlových snímačůjsou rovněž široké – prstencové stupnice RESA jsou rozměrově kompatibilní sprstencovými stupnicemi RESM pro nejprodávanější snímače Renishaw SiGNUM™ a dodávají se ve standardním rozsahu průměrů od 52 mm do 550 mm. Ještě větší velikosti jsou k dispozici na objednávku. Stejně jako prstencové stupnice RESM se snímačí SiGNUM™ i prstencové stupnice RESA se vyznačují velkými průchozími dírami pro snadnou montáž a patentovaným montážním kuželem pro rychlé, snadné a přesné nastavení při minimálních nákladech na přípravu hřídele.
Maximální spolehlivost a bezpečnost
Maximální spolehlivost snímače RESOLUTE™ je zajištěna díky čtecí hlavě s krytím IP64 s odolností proti znečištění. Kvalitní optika je vysoce odolná proti znečištění stupnice, což je ještě více posíleno značnou redundancí kódu stupnice. Bezpečnost je zajištěna vestavěným samostatným a nezávislým algoritmem kontroly polohy. Tento algoritmus aktivně kontroluje každou odečtenou hodnotu a zajišťuje odstranění každého potenciálního problému dlouho před tím, než se projeví v řídicí jednotce.
Další ochranu systému poskytuje čidlo teploty zabudované v revoluční čtecí hlavě, které signalizuje alarm v případě, že teplota hlavy přesáhne +80 ℃. Tento alarm je dalším bezpečnostním prvkem vedle průběžného monitorování signálu, kontroly polohy a monitorování rychlosti.
Absolutní snímač RESOLUTE™ používá čistě sériovou komunikaci, jejímž výsledkem je mimořádná odolnost proti šumu. Dodává se s celou řadou protokolů, které umožňují snadné připojení k průmyslovým řídícím systémům. Potenciálním zákazníkům doporučujeme, aby si od společnosti Renishaw vyžádali nejnovější přehled.
Jak je tomu u všech snímačů polohy Renishaw, i RESOLUTE™ má podporu globální prodejní a podpůrné sítě. Mimo to vyhovuje nejpřísnějším normám pro životní a pracovní prostředí a splňuje požadavky směrnic WEEE a RoHS.
Další informace o optickém absolutním snímači RESOLUTE.
Celý článek
-
Zprávy: Nové absolutní lineární a rotační snímače firmy Renishaw představují revoluci v polohové zpětné vazbě
Firma Renishaw, světová špička v měřící technice a snímačích polohy, uvádí na trh RESOLUTE™, absolutní optický odměřovací systém s jemným dělením, vynikající odolností proti nečistotám a působivou specifikací, která otvírá nové možnosti pro polohovou zpětnou vazbu. RESOLUTE™ je první absolutní snímač na světě schopný rozlišení 27 bitů při rychlosti 36.000 ot/min. Má bezkonkurenční rozlišení 1 nanometr při rychlosti 100 m/s, a to jak u lineárních, tak i úhlových snímačů.
[207kB]
Zprávy ke stažení
-
Tiskové zprávy: Nové absolutní lineární a rotační snímače firmy Renishaw představují revoluci v polohové zpětné vazbě
Firma Renishaw, světová špička v měřící technice a snímačích polohy, uvádí na trh RESOLUTE™, absolutní optický odměřovací systém s jemným dělením, vynikající odolností proti nečistotám a působivou specifikací, která otvírá nové možnosti pro polohovou zpětnou vazbu. RESOLUTE™ je první absolutní snímač na světě schopný rozlišení 27 bitů při rychlosti 36.000 ot/min. Má bezkonkurenční rozlišení 1 nanometr při rychlosti 100 m/s, a to jak u lineárních, tak i úhlových snímačů.
[74kB]
Obrázky
-
Absolutní snímač RESOLUTE™
[4.6MB]
-
RESOLUTE™ na stupnici RESA
[3.4MB]
-
RESOLUTE™ hlava
[164kB]
-
Detail absolutního měřítka RESOLUTE™ RESA
[636kB]
-
RESOLUTE™ na RSLA s FASTRACK™ RTLA
[375kB]
-
Stupnice RESA a REXA připojené ke snímači RESOLUTE™
[2.6MB]
Katalogové listy
-
Data sheet: BiSS® C-mode (unidirectional) for RESOLUTE™ and FORTiS™ encoders [en]
Renishaw encoders use BiSS C-mode (unidirectional) serial protocol and output 32-bit or 26-bit position information (single-turn for rotary). For linear encoders, the equivalent linear distance resolutions available are specified on the product data sheet.
[182kB]