PH10 PLUS motoricky indexovatelné hlavice

Hlavice PH10 PLUS zvyšují měřicí výkon a kapacitu měřicího stroje. Díky automatickým změnám polohy měřicí sondy podle programu se zkracuje čas měření.

Řada obsahuje tři modely PH10 PLUS. Každý model může nést několik sond a prodlužovacích nástavců a může být umístěn v 720 opakovatelných polohách, což zajišťuje přístup k nejobtížněji dostupným prvkům obrobku. Možnost opakovatelných změn polohy sondy eliminuje nutnost opakovaných časově náročných změn v sestavách doteků.

Všechny tři modely hlavic PH10 PLUS poskytují vynikající opakovatelnost polohování 0,4 µm (2σ) (měřeno na poloměr 100 mm), která určuje skvělou přesnost polohy kuličky doteku.

PH10M PLUS

PH10M PLUS

Hlava PH10M PLUS může nést dlouhé prodlužovací nástavce a kompletní sondy, například SP25M nebo TP7M. Automatický spoj s vysokou opakovatelností umožňuje rychlou výměnu sondy nebo prodlužovacího nástavce bez nutnosti provést novou kalibraci.

Délka

117 mm

Šířka

62 mm

Hmotnost

620 g

Upevnění sondy

Autojoint (multiwire)

Upevnění hlavice

Upínací stopka dle typu pinoly stroje

Řídící jednotka

PHC10-3 PLUS

Opakovatelnost polohy

0,4 µm na vzdálenosti 100 mm

Celkový počet pozic

720

Maximální kroutící moment

0,45 Nm

Maximální délka prodlužovacího nástavce

300 mm při použití prodlužovacího nástavce PAA3

450 mm s použitím prodloužení PAACF pouze na zvláštní objednávku

PH10MQ PLUS

PH10MQ PLUS

Hlavice PH10MQ PLUS je verzí modelu PH10M PLUS, která umožňuje připevnění hlavy do pinoly bez upínací stopky. Mechanismus osy B hlavice se nachází uvnitř pinoly.

Toto provedení je kratší, z pinoly stroje vystupuje pouze osa A.

Délka

73 mm

Šířka

80 mm

Hmotnost

730 g

Upevnění sondy

Autojoint (multiwire)

Upevnění hlavice

Přímo do pinoly

Řídící jednotka

PHC10-3 PLUS

Opakovatelnost polohy

0,4 µm na vzdálenosti 100 mm

Celkový počet pozic

720

Maximální kroutící moment

0,45 Nm

Maximální délka prodlužovacího nástavce

300 mm při použití prodlužovacího nástavce PAA3

450 mm s použitím prodloužení PAACF pouze na zvláštní objednávku

PH10T PLUS

PH10T PLUS

Hlava PH10T PLUS je podobná hlavě PH10M PLUS s tím rozdílem, že je místo automatického spoje opatřena připojovacím závitem M8.

Všechny sondy se závitem M8, jako TP20 a TP200, a prodlužovací nástavce lze osadit přímo do hlavice. Hlavice PH10T PLUS je plně kompatibilní se všemi typy zásobníků doteků a modulů Renishaw.

Délka

103 mm

Šířka

62 mm

Hmotnost

645 g

Upevnění sondy

Závit M8 (2 vodiče)

Upevnění hlavice

Upínací stopka dle typu pinoly stroje

Řídící jednotka

PHC10-3 PLUS

Opakovatelnost polohy

0,4 µm na vzdálenosti 100 mm

Celkový počet pozic

720

Maximální kroutící moment

0,45 Nm

Maximální délka prodlužovacího nástavce

300 mm (11,8 palce) při použití prodlužovacího nástavce PEL4

Rozšířená záruka

Pro váš klid nabízíme pro CMM produkty až tříletou záruku. Rozšíření záruky lze sjednat během prvních tří měsíců od zakoupení. Kontaktujte svého prodejce.

Prezentace

Mohlo by vás také zajímat...

Právě se díváte na motorizovanou hlavici PH10M PLUS. Mohla by vás také zajímat naše 5osá hlavice PH20…