Řídicí jednotky hlavic a zásobníků

Řídicí jednotky zpracovávají signály hlavic a zásobníků a propojují je s řídícím systém měřicího stroje.

ACC2-3 řídicí jednotka zásobníku ACR1

ACC2-3

Řídicí jednotka ACC2-3 řídí automatický zásobník ACR1, zajišťuje komunikaci mezi ním a řídicím systémem stroje, a zesiluje signály z hlavice a sondy.

Výška

44 mm (1U)

Šířka

440 mm

Hloubka

180 mm

Hmotnost

1,8 kg

Datová komunikace

Sériové rozhraní RS232

Napájení

90 V - 246 Vac 50 Hz / 60 Hz

Ruční ovládací jednotka HCU2

HCU2

HCU2 je přenosný ovladač určený k řízení motorizovaných hlavic řady PHC10-3 a PHC10-3 PLUS. Ovladač je nezbytným pomocníkem při ustavování dílců před měřením, při měření v ručním režimu a při programování ve výukovém režimu.

Umožňuje operátorovi ručně měnit polohu hlavice bez nutnosti vysílat příkazy prostřednictvím řídicího systému CMM.

Mezi význačné rysy patří dvourychlostní provoz (pomalý a rychlý pohyb), zobrazení dvouosé hlavice, tlačítko vysílání pro výukový cyklus, stavové a chybové diody.

Řídicí jednotka PHC10-3 PLUS

PHC10-3

Řídicí jednotka PHC10-3 PLUS přijímá příkazy z řídicího systému CMM. PHC10-3 PLUS řídí všechny funkce hlavic řady PH10 PLUS a podává zprávy o stavu systému do CMM:

  • Ovládá polohování hlavic PH10 PLUS (PH10T PLUS, PH10M PLUS nebo PH10MQ PLUS) podle požadavků odeslaných z HCU2 nebo z CMM.
  • Kontroluje dosažení požadované polohy
  • Zobrazuje chybové stavy, např. nedosažení polohy, překážka bránící uzamčení nebo uvolnění hlavice, apod.

PHC10-3 PLUS nezpracovává žádný signál sondy. Signály ze sondy jsou vedeny beze změny do jednotky interface sondy.

Délka

180 mm

Šířka

440 mm

Výška

44 mm

Hmotnost

1,5 kg

Datová komunikace

RS232 nebo USB

Spotřeba
(při 240 V)

Méně než 1 A

Parametry napájecího zdroje

Napájecí napětí: 100 V až 240 V ± 10%
Frekvenční rozsah 50 Hz až 60 Hz
Příkon: 49 W max.
Přechodná napětí: Kategorie II

Vstupní konektory

15pinový 'D'

Napájení

24 V DC, 49 W, napájecí zdroj Emerson (DP4024N3M)

Výstupní konektory sondy

7kolíkový DIN nebo 9kolíkový typu D

Maximální délka kabelu

RS232

USB


50 metrů

5 m (lze prodloužit v násobcích 5 m pomocí rozbočovače, maximální délka 30 m)

Ruční ovladač

Pouze HCU2

PHC1050 přídavná karta pro UCC

PHC1050

Interface karta PHC1050 je jednou z přídavných karet pro univerzální řídicí systémy UCC společnosti Renishaw. Poskytuje jednoduché propojení hlavice starší sondy PH10 s metrologickým softwarem bez použití externího hardwaru a s minimálními požadavky na kabeláž a konektory.

Rozšířená záruka

Pro váš klid nabízíme pro CMM produkty až tříletou záruku. Rozšíření záruky lze sjednat během prvních tří měsíců od zakoupení. Kontaktujte svého prodejce.