Sie befinden sich hier:

Werkzeugmessung und -brucherkennung

NC4 - Messung eines großen Werkzeugs Messtastersysteme von Renishaw bieten eine innovative Lösung, um die Effizienz Ihrer Werkzeugmaschinen zu verbessern.

Durch Werkzeugmessung kann die Größe von Werkzeugen vor dem Zerspanen ermittelt und eine Überprüfung auf Werkzeugbeschädigung oder -bruch während des Bearbeitungsvorgangs durchgeführt werden.

Sparen Sie Zeit. Reduzieren Sie Ausschuss. Bleiben Sie wettbewerbsfähig.

Lösungen für Bearbeitungszentren

NC4 Separate Systeme (bis zu 5 m Abstand)

Berührungsloses Werkzeugkontroll-System zur Werkzeugmessung und Bruchkontrolle

 

NC4 Kompakte Trägersysteme

Berührungsloses Werkzeugkontroll-System zur Werkzeugmessung und Bruchkontrolle

 

TS27R

Berührende Werkzeugmessung und -bruchkontrolle

 

TRS2

Schnelle, berührungslose Werkzeugbrucherkennung

 

OTS

Kabellose, berührende Werkzeugmessung und -bruchkontrolle

NC4 Separates System Kompaktes Design; ideal für Maschinen, die für große berührungslose Systeme ungeeignet sind   NC4 Trägersystem NC4 Trägersysteme bieten eine erhöhte Genauigkeit, vereinfachte Installation und sind ideal zur Nachrüstung   TS27R Der Standardmesstaster zur Werkzeugmessung in Bearbeitungszentren   TRS2-Einheit Eine einzige kompakte Einheit, die das Vorhandensein eines rotierenden Werkzeugs sehr schnell erfasst.   OTS Werkzeugmesstaster Das Messtastersystem OTS arbeitet mit optischer Signalübertragung zum kabellosen Betrieb auf dem Maschinentisch.

Lösungen für Drehmaschinen

HPRA

Hochpräziser, aufsteckbarer Arm

 

HPPA

Hochpräziser, mechanisch schwenkbarer Arm

 

HPMA

Hochpräziser, motorischer Arm

 

RP3

Werkzeugmesstaster für HP-Arme

 

LP2

Leistungsfähiger, kompakter Messtaster

HPRA Entfernbarer Messarm mit wiederholgenauer Befestigung zur Verwendung mit dem RP3-Messtaster

 

HPPA schwenkbar Schwenkbarer Messarm mit wiederholgenauer Befestigung zur Verwendung mit dem RP3-Messtaster

 

HPMA lang Vollautomatischer Messarm mit wiederholgenauer Positionierung zur Verwendung mit dem RP3-Messtaster

 

RP3 Werkzeugmesstaster Kompakter 5-Achsen-Werkzeugmesstaster, ideal zur Anwendung an Messarmen

 

LP2 Leistungsfähiger, kompakter Messtaster zur Werkstückprüfung und Werkzeugmessung

Lösungen für Leiterplattenmaschinen

NCPCB

Berührungsloses
Werkzeugkontrollsystem
für
Leiterplatten-Bohrmaschinen

NCPCB
Rundlaufkontrolle,
Werkzeugmessung und
-bruchkontrolle
in einem
kompakten Gerät

Vorteile der automatisierten Werkzeugmessung

NC4 Separates System Die Verwendung von Endmaßen und die manuelle Eingabe von Offsetwerten erfordert Zeit und ist anfällig für Bedienerfehler. Werkzeugmesstaster lassen sich leicht auf Bearbeitungszentren und CNC-Drehmaschinen zur automatisierten Werkzeugmessung mit folgenden Vorteilen installieren:

  • Erhebliche Zeiteinsparung durch geringere Stillstandszeiten der Maschine
  • Genaue Werkzeuglängen- und Durchmessermessung
  • Automatische Berechnung des Werkzeugoffsets und Korrektur
  • Keine manuellen Einstellfehler
  • Bruchkontrolle im Bearbeitungszyklus
  • Weniger Ausschuss

Kundenlösungen

Unsere Kundenprodukt-Serviceabteilung entwickelt für Sie kundenspezifische Lösungen.

Kontaktieren Sie uns

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen, eine Preisanfrage haben oder Ihre nationale Renishaw Niederlassung Kontakt zu Ihnen aufnehmen soll.