Sie befinden sich hier:

Optische lineare Wegmess-Systeme

Optische lineare Wegmess-Systeme Renishaw bietet eine große Auswahl optischer Wegmess-Systeme mit hohen Verfahrgeschwindigkeiten an, die den unterschiedlichen Anforderungen industrieller Automation gerecht werden.

Die optischen Wegmess-Systeme von Renishaw zeichnen sich durch ihre hervorragenden messtechnischen Eigenschaften ohne jede mechanische Hysterese aus. Die patentierten Filteroptiken sind gegenüber einer Vielzahl störender Einflüsse wie Schmutz, Staub und Kratzern unempfindlich. Dadurch ist gewährleistet, dass mit Wegmess-Systemen von Renishaw ausgestattete Maschinen beim Kunden ohne großen Wartungsaufwand zuverlässig laufen.

Alle Kombinationen aus optischem Abtastkopf und Interface der Wegmess-Systeme sind mit einer patentierten Einstell-LED zur besonders schnellen Installation ausgestattet; Oszilloskope oder andere Einstellgeräte sind nicht erforderlich. Maßbänder sind in vielen Längen und mit selbstklebender Rückseite verfügbar, sodass keine Bohrungen und Gewinde erforderlich sind und Sie Zeit und Geld sparen.

SiGNUM™ 20 µm Teilungsperiode   Neu! TONiC™ 20 µm Teilungsperiode   RG2 20 µm Teilungsperiode   RG4 40 µm Teilungsperiode 

SiGNUM™ RELM optisches Wegmess-System

 

TONiC Fotomontage

 

 

RGH22 + RGH24

   RG4

Kontaktieren Sie uns

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen, eine Preisanfrage haben oder Ihre nationale Renishaw Niederlassung Kontakt zu Ihnen aufnehmen soll.