Sie befinden sich hier:

Optische Winkelmess-Systeme

RESM Fotomontage Die Winkelmess-Systeme RESR und SiGNUM™ RESM besitzen eine ±5 Winkelsekunden genaue Teilungsperiode am Umfang des Ringes aus rostfreiem Stahl. Sie sind in 20 verschiedenen Durchmessern (von Ø52 mm bis Ø550 mm) erhältlich und verfügen über einen geringen Querschnitt sowie einen großen Innendurchmesser zur leichten Positionierung.

Trotz der schlanken Abmessungen der Ringe müssen keine Zugeständnisse an die Genauigkeit gemacht werden. Tatsächlich können aufgrund der patentierten Konusmontage Ovalitäts- oder Exzentrizitätsfehler der Montageoberfläche ausgeglichen werden. Außerdem besitzen die Ringe ein sehr geringes Trägheitsmoment, so dass das Rotationssystem nur unwesentlich beeinflusst wird.

Kontaktieren Sie uns

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen, eine Preisanfrage haben oder Ihre nationale Renishaw Niederlassung Kontakt zu Ihnen aufnehmen soll.