|  | SPM-Raman-System
Kombination von inVia Raman-Mikroskopen mit Rastersonden-Mikroskopen
Das inVia Raman-Mikroskop von Renishaw kann mit einer Vielzahl verschiedener Rastersonden-Mikroskope beispielsweise von Nanonics Imaging Ltd. kombiniert werden.
Diese kombinierten Geräte können mit vielen Rastersonden-Konfigurationen eingesetzt werden, sodass Anwender die unterschiedlichen Eigenschaften von Materialien im Submikrometerbereich untersuchen können.
Beispiele sind:
- AFM mit Fernfeld-Raman
Rastersondendaten mit hoher räumlicher Auflösung in Verbindung mit schnellen Fernfeld-Raman-Daten (typischerweise Auflösung von 0,5 µm). Die Raman-Daten können aufgezeichnet und mit den räumlich hochauflösenden topografischen, elektrischen, thermischen und Nahfelddaten in Bezug gesetzt werden.
- Nahfeld-Raman ohne Öffnung
Eine Spitze wird zur Verstärkung des Raman-Signals in einem stark begrenzten Bereich der Probe (innerhalb eines größeren, durch Laserlicht beleuchteten Bereichs) verwendet. Diese Technik bietet die hohe räumliche Auflösung der Nahfeld (NSOM)-Raman-Methode, jedoch mit höheren Signalstärken.
- Nahfeld-Raman (NSOM)
Diese Technik verwendet eine Subwellenlängenöffnung (die Spitze einer spitz zulaufenden optischen Faser), um Laserlicht zur Probe zu leiten; hierdurch werden Raman-Daten mit hoher räumlicher Auflösung erhalten.
|  | |