Informationen zum Tastereinsatz- und Messtasterwechsel
Die verschiedenen Messaufgaben, die typischerweise in einem Messraum zu erledigen sind, erfordern, dass das eingesetzte Messtaster-System möglichst flexibel und vielseitig ist. Mit nur einem Messtaster und nur einer Tastereinsatzkonfiguration können nicht alle Messaufgaben erfolgreich bewältigen werden.
Wann wird der Messtaster und wann der Tastereinsatz gewechselt?
Tastereinsatzwechsel
Wenn Sie komplexere Messungen an einem Werkstück durchführen müssen, wird es erforderlich sein, die Tastereinsatzkonfiguration für die verschiedenen Messaufgaben zu ändern.
Tastereinsätze können von Hand mittels eines Gewindeanschlusses gewechselt werden, wobei jedoch eine Neukalibrierung erforderlich ist. Es sind jedoch auch Messtastersysteme erhältlich, mit denen wiederholgenau und automatisch ein Tasterwechsel möglich ist, wodurch weniger manuelle Eingriffe nötig sind und das zeitaufwändige Nachkalibrieren entfällt.
Automatische Tasterwechselsysteme
Ein scannender Messtaster ist besonders flexibel, da er sowohl Formen scannen als auch einzelne Messpunkte hochgenau aufnehmen kann. Für Messungen an zerbrechlichen oder leicht verformbaren Werkstücken ist jedoch ein berührungslos arbeitender Messtaster besser geeignet.
Es ist daher möglich, dass ein Messtaster nicht für alle Ihrer Messaufgaben geeignet ist. Sollten Ihre Messaufgaben deshalb den Einsatz von unterschiedlichen Messtastern erfordern, so ist die Verwendung eines Wechselsystems wichtig.
Dieser Messtasterwechsel erfolgt über eine wiederholgenaue, automatische Wechselaufnahme am Tastkopf oder an der Pinole des Koordinatenmessgeräts sowie am Messtaster. Zusätzlich müssen die momentan nicht verwendeten Messtaster sicher gelagert werden.
MRS Befestigungskit
Viele Hersteller benötigen sowohl die Flexibilität des Tastereinsatz- als auch des Messtasterwechsels. Durch diese Kombinationsmöglichkeiten kann immer der am besten geeignete Messtaster und Tastereinsatz für die jeweilige Messaufgabe verwendet werden, wodurch die Messgenauigkeit erhöht wird, während die Messzykluszeiten minimiert werden.