Sie befinden sich hier:

Motorische Dreh-/Schwenkköpfe

PH10T/TP20 + Modul Motorische Dreh-/Schwenkköpfe erlauben die automatisierte, wiederholgenaue Positionierung von Messtastern für eine hervorragende Zugänglichkeit der zu messenden Merkmale auf allen Werkstückflächen; hierdurch wird die Leistungsfähigkeit des Koordinatenmessgeräts erhöht und der Messdurchsatz maximiert.

Motorische Dreh-/Schwenkköpfe

PH10 Motorische Dreh-/Schwenkköpfe   PHS1 Servo-Dreh-/Schwenkkopf   Kontrolleinheiten für Dreh-/Schwenkköpfe und Wechselsysteme
PH10M    PHS1 mit 360°-Ausrichtung    HCU1
Reihe indexierbarer Dreh-/Schwenkköpfe (PH10M, PH10MQ und PH10T) mit Optionen zur Pinolen- und Messtastermontage   Servo-Dreh-/Schwenkköpfe für stufenlose Winkelausrichtung   Interfaceeinheiten zwischen Tastköpfen, Wechselsystemen und Koordinatenmessgerät

Informationen zu motorischen Dreh-/Schwenkköpfen

Indexierbare Dreh-/Schwenkköpfe

Motorische, indexierbare Dreh-/Schwenkköpfe können den Messtaster an einer von 720 Positionen positionieren. Dies ermöglicht die Messung bei verschiedensten Winkeln. Aufgrund der Wiederholgenauigkeit des Tastkopfes können diese Positionen wieder aufgerufen werden, ohne dass eine Neukalibrierung nötig ist, wodurch der Anwender Zeit spart und der Messtaster für hochgenaue Ergebnisse im idealen Winkel an die zu messende Oberfläche geführt wird.

Servo-Dreh-/Schwenkköpfe

Motorische Servo-Dreh-/Schwenkköpfe ermöglichen die Positionierung von Tasterkonfigurationen in fast allen Winkelstellungen und sind bestens für horizontale Koordinatenmessgeräte (Auslegermaschinen) geeignet.

Kontaktieren Sie uns

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen, eine Preisanfrage haben oder Ihre nationale Renishaw Niederlassung Kontakt zu Ihnen aufnehmen soll.