MaschinenprüflehreDiese Seite steht derzeit nicht in Ihrer Sprache zur Verfügung. Mittels der
Übersetzungsfunktion
von Google kann Ihnen eine automatische Übersetzung angezeigt werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir keinerlei Verantwortung für diese
Dienstleistung tragen und die Übersetzung auch nicht von uns geprüft wurde. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen,
kontaktieren Sie uns bitte.
Measure the volumetric measuring performance of your CMM.
The machine checking gauge complies with British Standard BS EN ISO 10360-2.
Note: The online MCG results service is currently unavailable. Please contact your local Renishaw office for advice. About MCG
The probe's stylus slots into the end of what is, in effect, a reference "ball" bar. The probe carries the bar with it around a spherical path, and radial readings are taken at different positions. The range of these readings indicates the volumetric measuring performance of the CMM. Repetition of a sequence of readings checks the system for repeatability.
Volumetric measuring performance is the maximum error between any two points in any plane, over any distance within the full measuring volume.
Special calibrated stylus can be used with TP1, TP2, TP20, TP6(A), with suitable adaptors.
MCG kits
| Gauge |
Description |
Machine suitability |
Total gauge error |
Arms size |
Dimensions up to |
| MCG1 |
Small checking gauge kit |
Up to 1 m³ (35.315 ft³) |
±0.5 µm (±0.00002 in) |
Up to 380 mm |
X 537
Z 537 |
| MCG2 |
Comprehensive checking gauge kit |
1 m³ (35 ft³) |
±0.5 µm (±0.00002 in) |
Up to 685 mm |
X 986
Z 986 |
|