Sie befinden sich hier: | Willkommen bei Renishaw » Produkte für Koordinatenmessgeräte » Motorische Dreh-/Schwenkköpfe » PHS1 Servo-Dreh-/Schwenkkopf |
| PHS1 Servo-Dreh-/SchwenkkopfDiese Seite steht derzeit nicht in Ihrer Sprache zur Verfügung. Mittels der
Übersetzungsfunktion
von Google kann Ihnen eine automatische Übersetzung angezeigt werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir keinerlei Verantwortung für diese
Dienstleistung tragen und die Übersetzung auch nicht von uns geprüft wurde.
PHS1 is designed to meet the arduous requirements of 'body-in-white' measurement, where fine angular position and long reach are needed. About PHS1
The PHS1 head is controlled directly from an interface card in the CMM controller. Full information is given in the PHS1 programmers' guide. A range of different probes can be fitted and automatically exchanged. These include touch-trigger probes, contact scanning probes and optical measurement probes. Extra long extensions allow the Renishaw trigger probes to reach normally inaccessible features. The head is protected by a built-in overtravel protection unit which signals the machine to stop in the event of a collision.
PHS1 specification
* including probe extension and kinematic joint AccessoriesPC interface cardThe PHS1 head is controlled by the PC interface card in the CMM controller. The card handles communications and condition signals between the head and the CMM controller. The PC interface card does not handle probing system signals. The interface card receives its electrical supply from the PC's 5V internal power supply. The PHS1 head receives its power from the PC's internal 12V supply and an external 24V supply. Kinematic mount
KM1 features through quill cabling. KM2 allows for cabling to run outside the CMM quill.
ACR2 port pair kit
Its modular construction and simple operation enable any number of racks to be positioned on a pillar anywhere within the machine volume. The rack is passive: all locking and unlocking of adaptors and extensions is done by the motion of the machine. Kontaktieren Sie unsBitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen, eine Preisanfrage haben oder Ihre nationale Renishaw Niederlassung Kontakt zu Ihnen aufnehmen soll. | QuellenProdukte für Koordinatenmessgeräte Downloads Learn moreVideoInstallation, programming and user's guides
Useful links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||