Sie befinden sich hier:

Kontrolleinheiten für Motorische Dreh-/Schwenkköpfe und Automatische Wechselsysteme

Diese Seite steht derzeit nicht in Ihrer Sprache zur Verfügung. Mittels der Übersetzungsfunktion von Google kann Ihnen eine automatische Übersetzung angezeigt werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir keinerlei Verantwortung für diese Dienstleistung tragen und die Übersetzung auch nicht von uns geprüft wurde.
Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.

PHC10-2A range of control systems to interface between Renishaw's motorised heads and autochange racks and your CMM.

ACC2-2 autochange rack controller

ACC2-2The ACC2-2 handles the communications to and from the CMM controller, controls the ACR1 autochange rack and multiplexes and interfaces the head and datum probe signals.

 

 

ACC2-2 specification

Length 220 mm
Width 289.3  mm
Height 88 mm
Weight 3.85 Kg
Data transmission Serial RS232, parallel IEEE
Voltage range 85 V to 264 V 50/60 Hz automatic selection

HCU1 hand control unit

HCU1HCU1 is a portable head drive and position display unit for use with the PHC10-2 motorised head controller. This is invaluable for setting up a component, operator controlled inspection and teach-cycle programming.

It allows an operator to manually change the orientation of the head without the need for sending commands through the CMM controller.

Features include two speed action (jog and rapid move), two axis head display, transmit button for teach cycle, status and error LEDs.

 

PHC10-2 head controller

PHC10-2PHC10-2 head controller receives instructions from the CMM control. The PHC10-2 controls all head functions and reports system status to the CMM:

  • Drives PH10 (PH10T, PH10M or PH10MQ) to position - sent either from the HCU1 or CMM.
  • Checks and reports position
  • Flags up errors, e.g. failure to reach position, obstruction before or after locking etc.

The PHC10-2 does not process any of the probe sensor signals. These are railed clean through the heads axes and controller to the probe interface.

PHC10-2 specification

Length 220 mm
Width 289.3 mm
Height 88 mm
Weight 2.86 Kg
Data transmission RS232 or IEEE
Current Consumption (at 240V) less than 500mA
Voltage range 85 V to 264 V 47/66 Hz automatic selection
Input connectors 15 way 'D'
Probe output connectors 7-pin DIN or 9-way 'D' type
Mounting Rack mounted or stand alone
Hand control unit HCU1 only

 

PHC1050 UCC daughtercard

PHC1050 daughter cardThe PHC1050 interface board is one of a range of plug-in daughtercards for Renishaw UCC universal CMM controllers.  It provides a simple interface between the PH10 probe head and the metrology application software using no external hardware and with minimal cabling and connectors.

Kontaktieren Sie uns

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen, eine Preisanfrage haben oder Ihre nationale Renishaw Niederlassung Kontakt zu Ihnen aufnehmen soll.