Zwei SiGNUM™-Interface
Neu! Das Duale SiGNUM・Interface DSi bietet hervorragende Genauigkeit besser als ± 1 Winkelsekunde...
Präzisionsrotationsachsen erfordern oft höchste Genauigkeit ohne Kalibrierung oder Kompensationswertetabelle. Die modulare Lösung ermöglicht es, dass über das DSi ein zweiter Abtastkopf angeschlossen wird, der alle ungeraden harmonischen Frequenzanteile, einschließlich Exzentrizität eliminiert und das Lagerspiel kompensiert. Hieraus resultiert ein Gesamtfehler von typischerweise ±2,5 Winkelsekunden (RESM-Ring mit 200 mm Durchmesser). Für höchste Präzision bietet das DSi, kombiniert mit dem neuen hochgenauen REXM-Ring, eine Gesamtgenauigkeit besser ±1 Winkelsekunde.
Das duale SiGNUM™ Interface DSi bietet eine vom Anwender beliebig positionierbare, absolut wiederholbare propoZ™-Referenzmarke, die völlig unabhängig von Lagerspiel oder Spannungsschwankungen ist. Die gewünschte propoZ™-Referenzposition wird bestimmt, indem die Achse an die gewünschte Position verfahren und ein Set-up-Schalter betätigt wird. Dieses Merkmal macht beispielsweise das Ausrichten der Referenzposition des Winkelmess-Systems an der T-Nut des Drehtisches der Werkzeugmaschine schneller und präziser. Der gewählte Winkel wird dann im Speicher des DSi so erfasst, dass die patentierte propoZ™ Referenz diesem Winkel zugewiesen wird, um eine perfekte Winkelwiederholgenauigkeit sicherzustellen - auch wenn das Zentrum der Rotationsachse bei ausgeschaltetem DSi verändert wird (Lagerspiel).
Das DSi erleichtert den Einsatz eines zweiten Abtastkopfes wesentlich. Durch die Kombination der Inkrementsignale beider Abtastköpfe und den Einsatz der patentierten Referenzmarkenerstellung wird der Steuerung durch das DSi eine Funktionalität wie sonst bei einem hochgenauen Winkelmess-System mit nur einem Sensor geboten.
Zusätzlich stellt das DSi die dynamischen Vorteile der SiGNUM™ Mess-Systeme sicher. Die berührungslosen SiGNUM™ RESM-Ringe werden am Konus befestigt und eliminieren dadurch Kupplungsverluste, Schwingungen, Torsion und andere Hysteresefehler, die bei gekapselten Winkelmess-Systemen üblich sind.
Ebenso wie die anderen Produkte der SiGNUM™-Reihe kann auch das DSi bei Geschwindigkeiten bis 4.500 min-1 und Temperaturen bis zu 85 °C eingesetzt werden. SiGNUM™ profitiert von den robusten, nach IP64 geschützten Abtastköpfen, der dynamischen Signalverarbeitung für höchste Zuverlässigkeit sowie von dem geringen zyklischen Fehler von <±30 nm. Die PC-basierte SiGNUM™-Software ermöglicht zusätzliche Einstell-, Kalibrier- und Diagnosehilfsmittel in Echtzeit, um Einstellung und Wartung so einfach wie möglich zu gestalten.
Gesamter Artikel
-
Presseinformation: DSi Dual SiGNUM™ Interface
Das neue DSi-System von Renishaw kombiniert zwei SiGNIM™ SR-Abtastköpfe auf einem RESM-Ring und gibt einen vom Anwender definierten, absolut wiederholgenauen propoZ™-Referenzpunkt aus, der von Lagerspiel oder Spannungsschwankungen völlig unabhängig ist.
[108kB]
Downloads für Redakteure
- DSi - all files [en] [647kB]
-
Presseinformation: DSi Dual SiGNUM™ Interface - textdateien
Das neue DSi-System von Renishaw kombiniert zwei SiGNIM™ SR-Abtastköpfe auf einem RESM-Ring und gibt einen vom Anwender definierten, absolut wiederholgenauen propoZ™-Referenzpunkt aus, der von Lagerspiel oder Spannungsschwankungen völlig unabhängig ist.
[29kB]
Bilder
-
Duales SiGNUM™ Interface und RESM
[59kB]
-
SR-Abtastkopf auf RESM
[4kB]