Sie befinden sich hier:

Kundenspezifische Raman-Lösungen

Renishaw inVia Raman Mikroskop, gekoppelt an ein CLSM Die Raman-Systeme von Renishaw bieten eine höhere Flexibilität durch modularen, nachrüstbaren Aufbau als andere Raman-Geräte auf dem Markt. Manchmal erfordern kundenspezifische Anwendungen Sonderlösungen, die Renishaw gerne ermöglicht.

Die Wissenschaftler und Techniker des Entwickler-Teams von Renishaw können diese Sonderlösungen entsprechend Ihren speziellen Anforderungen anfertigen.

Beamline Raman System

Beamline Systeme spielen eine Vorreiterrolle bei der wissenschaftlichen Forschung. Drei Jahrzehnte Erfahrung in der industriellen Messtechnik machten es möglich, dass Renishaw ausgewählt wurde, um mehrere kundenspezifische Beamline Raman Systeme bereitzustellen, inklusive dreier Systeme bei der Europäischen Großforschungseinrichtung ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) in Grenoble, Frankreich.

 

Simultane Anwendung von Raman und XRD bei ESRF Microfocus ID13 Beamline

ESRF ID13 Versuchsaufbau Dieses System ermöglicht in-situ and ex-situ microRaman Spectroscopie in Verbindung mit Röntgentechniken wie microfocus WAXS/SAXS.

Diese Installation besteht aus zwei Teilen. Der Hauptteil ist ein inVia microscope Ramansystem, der ex-situ Probenuntersuchungen ermöglicht. Interessante Probenbereiche können so vor und nach der Röntgenanalyse selektiert und gemappt werden. Der zweite Teil der Konfiguration ist eine einzigartige Ramansonde, die in den Röntgenstrahl hinein und herausgefahren warden kann, mit Genauigkeit im Mikrometerbereich

Mehr Information finden Sie auf der Internetseite ID13 Raman Spectroscopy.

XRD/XAFS-Raman Lösung bei Daresbury synchrotron

Renishaw Raman Interface bei Daresbury synchroton

Für die Universität von Southampton wurde eine spezielles fiberoptische Ramansonde System entwickelt, als Teil eines kombinierten Röntgen-Diffraction, Röntgen-Absorption Feinstruktur und Raman Spektroscopie Systems. Das Bild zeigt die Apparatur online bei SRS in Daresbury, GB.

Veröffentlichung

Tromp et al, „High-Throughput Structure/Function Screening of Materials and Catalysts with Multiple Spectroscopic Techniques“ (2007), AIP 2007, CP882, 858

CLSM-Raman-System

LaserTec VL2000D-RM Raman-CLSM system Die schnelle Bilderzeugung und hohe räumliche Auflösung der konfokalen Laser-Raster-Mikroskopie wird durch die Genauigkeit der Raman-Spektroskopie bei der chemischen Analyse ergänzt.

Einige inVia Raman Mikroskope wurden mit CLSM Systemen gekoppelt, inklusive die von Leica und Olympus hergestellten Systeme. Lasertec verwendet ein inVia Raman Mikroskop als Basis für Ihr VL2000D-RM Raman-CLSM System.

Veröffentlichung

Mikrobisch beeinflusste Formation eines 2.724-million-Jahre alten Stromatolithen (2008), K. Lepot et al, Nature geoscience, 1, 1-4

Beispiele kundenspezifischer Systeme

Das Team entwickelte mehr als tausend kundenspezifische Lösungen, von denen einige zu Standardprodukten weiterentwickelt wurden. Hier sind einige Beispiele:

  • Tragbarer Raman-Analysator
  • Laser tweezing Raman System
  • Mikroskop-Makroadapter
  • Forensisches Dokumentanalysesystem
  • Inspektionsstation für Flachbildschirme
  • Fernsteuerbares Mikroskopsystem
  • Fernauslöser für Raman-Mikroskop
  • Proben-Mikromanipulator
  • Mikroplattenleser

Kontaktieren Sie uns, um Ihre besonderen Anwendungserfordernisse zu besprechen.

Kontaktieren Sie uns

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen, eine Preisanfrage haben oder Ihre nationale Renishaw Niederlassung Kontakt zu Ihnen aufnehmen soll.



Quellen

Spektroskopie Downloads

Anwendungen

Entdecken Sie die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Raman-Systeme von Renishaw

Newsletter

Die neusten Innovationen in der Raman-Spektroskopie - Newsletter hier abonnieren