Sie befinden sich hier:

RTP20

Diese Seite steht derzeit nicht in Ihrer Sprache zur Verfügung. Mittels der Übersetzungsfunktion von Google kann Ihnen eine automatische Übersetzung angezeigt werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir keinerlei Verantwortung für diese Dienstleistung tragen und die Übersetzung auch nicht von uns geprüft wurde.
Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.

RTP20 probe head with poleRTP20 offers low-cost 'motorised' head functionality with integral TP20 touch-trigger probe.

The automated indexing of the RTP20 allows the integral TP20 probe to be moved to 168 repeatable positions in 15-degree increments using both the A and B axes, requiring a one-time only qualification for each stylus position thus ensuring fast throughput for part inspection.

RTP20 probe key benefits

RTP20 with full rackProductivity

Improved productivity is achieved via probe module changing and automated indexing without the need for constant re-qualification.

Increased reach and flexibility

A built-in extension together with existing extension bars allow reach up to 168 mm (including maximum stylus length).

Automation

Utilising the CMM motion to lock and orientate the head, together with the MCR20, provides a fully automated system.

Crash protection

TP20 modules have overtravel in all directions. The magnetic mounting provides additional crash protection in X and Y.

TP20 modules

TP20 and standard moduleThe existing range of TP20 modules provides a selection of trigger forces and directional sensing options as well as increased reach with EM1 and EM2 extension bars. A range of seven application specific stylus modules is available.

Kontaktieren Sie uns

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen, eine Preisanfrage haben oder Ihre nationale Renishaw Niederlassung Kontakt zu Ihnen aufnehmen soll.