Sie befinden sich hier:

StreamLine™ Raman Imaging

Diese Seite steht derzeit nicht in Ihrer Sprache zur Verfügung. Mittels der Übersetzungsfunktion von Google kann Ihnen eine automatische Übersetzung angezeigt werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir keinerlei Verantwortung für diese Dienstleistung tragen und die Übersetzung auch nicht von uns geprüft wurde.
Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.

What can StreamLine™ Plus do for you?

StreamLine Raman imaging

  • Speed up your data collection and analysis - 200x faster than point by point mapping - collect 4,000 spectra in less than 1 minute
  • Unique - generate Raman images with a variable spatial resolution ranging from millimeters to sub-micrometer
  • Real time image display - live spectral analysis and image display during data collection
  • Excellent results without compromising data quality or damaging the sample by using high laser powers with reduced laser power density
  • Compatible with all wavelengths from the UV to the NIR
  • Available as an upgrade for all inVia systems

Speed up your data collection and analysis

Pharmaceutical tablet imaged in 4 minutes

 

 

 

 

Enjoy the flexibility of true macro and micro imaging 

StreamLine Plus images of a pharmaceutical tablet

Three images:

  • Generated from the same sample
  • A total of more than 85,000 spectra
  • Total combined collection and analysis time is less than 25 minutes. This includes the time to perform and display component analysis for all three images
  • All above images generated with live Raman imaging - see the Raman image build as data is collected

  • Colour key: Red - caffeine, Blue - aspirin, Green - paracetamol

Download application note

StreamLine Plus Raman imaging  [1.8MB PDF]

Renishaw's new StreamLine™ Plus enables you to produce Raman chemical images far faster than has been possible before. This unique technology allows the Raman images that used to take hours to produce to be created in minutes.

Kontaktieren Sie uns

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen, eine Preisanfrage haben oder Ihre nationale Renishaw Niederlassung Kontakt zu Ihnen aufnehmen soll.