Skip navigation

Neue Leistungsfähigkeit bei niedriger Wellenzahl

Schnelle und einfache Analyse niedriger Wellenzahlen dank Eclipse-Filter

8. März 2013

Schnelle und einfache Untersuchung von Raman-Merkmalen bei niedriger Wellenzahl mit Renishaws Eclipse-Filter für das inVia Raman-Mikroskop; blockieren Sie das Laserlicht, nicht die Raman-Banden.

Die meisten Materialien können durch Untersuchung der Raman-Banden in der 'Fingerprint-Region' (200 cm-1 bis 1800 cm-1) erfolgreich analysiert werden. Eine Raman-Analyse bei viel niedrigeren Raman-Shifts (unter 200 cm-1) kann jedoch sehr wertvolle Informationen preisgeben, wie z. B.:

  • SchermodenStokes/Anti-Stokes Raman-Banden an L-Cystin
  • Gittermoden
  • Akustische Moden
  • Atmungsmoden 
  • Faltmoden
  • Rotatorische Moden
  • starke Atomschwingungen

Eclipse-Leistung

Eine einfache Raman-Analyse der niedrigen Wellenzahlen ist dank Eclipse-Filter möglich:

  • Leistungsfähig bis 5 cm-1 (typisch - anregungsspezifisch)
  • Hohe Signalstärken aufgrund hoher Transmissionseffizienz für das Raman-Streulicht
  • Niedriger Rauschpegel durch starke Blockierung des Rayleigh-Streulichts
  • Eignet sich, neben den Raman-Messungen (breiter Bandpass), auch für Photolumineszenz-Messungen
  • Untersuchung von Stokes und Anti-Stokes-Streuung; Kerb- und nicht Kantenfiltertechnik
  • Langlebigkeit; robuste glasbasierte Filtertechnologie
  • Problemlose Nutzung, dank Renishaws sehr stabilen mechanischen Halterungen
  • Einfaches Umschalten zwischen den Filtern mit Renishaws Encoder unterstützter, motorisierter Multi-Filter Befestigung

Weitere Informationen über Eclipse - und andere Filter von Renishaw - erhalten Sie von Ihrer Renishaw-Niederlassung oder besuchen Sie uns unter www.renishaw.com/invia

Abbildung: Stokes/Anti-Stokes Raman-Banden von L-Cystin (Standardprobe zur Prüfung der Leistung niedriger Wellenzahlen), mit Banden bei 9 cm-1 und 15 cm-1.

Downloads

 

Immer aktuell

Registrieren Sie sich hier, um regelmäßig Neuigkeiten von Renishaw zu erhalten