Renishaw bringt neue leistungsstarke Software auf den Markt
Raman-Daten: größer, besser, in High Definition!
8. März 2013
Große Raman-Datensätze in HD-Qualität erfassen, analysieren und auswerten.
Mit Renishaws neuer WiRE 4™ Software können inVia Anwender chemische Bilder in HD-Qualität aus sehr großen Raman-Datensätzen erstellen.
Überragende Bildqualität
Die Technologie hinter WiRE 4™ ermöglicht die Produktion von Bildern, die klar und deutlich sind - sowohl auf dem Bildschirm als auch in gedruckter Form; es besteht kein Bedarf nach Weiterverarbeitung, Interpolation oder Pixelation.
Höhere Genauigkeit und verstärktes Vertrauen
WiRE 4™ ermöglicht dem Anwender die Erfassung und das Arbeiten mit größeren Raman-Dateien effizienter als je zuvor - mit mehr Details und der Erstellung von reicheren Bildern für die Berichte und wissenschaftliche Veröffentlichungen.
Die Informationen, die mit WiRE 4™gewonnen werden, bieten ein umfassendes Verständnis der Proben, da Domänen gleichzeitig quantifiziert, als auch im Detail beschrieben werden können. Der Benutzer gewinnt durchweg genauere und repräsentativere Informationen von der Probe, wodurch ein neues Maß an Vertrauen in die Ergebnisse erzielt wird.
Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihre Renishaw-Niederlassung oder besuchen Sie uns auf der Pittcon 2013, Stand 249, wo Ihnen unsere Experten gerne diese innovative, neue Funktion vorführen.
Abbildung: Teilbereich eines Raman-Bildes von einem Vulkangesteinsteil vom Mount St. Helens. Originalbild 3,8 mm × 2,7 mm, mit einer 1,9 µm Auflösung, bestehend aus 3 Millionen Spektren. Gesteinsteil freundlicherweise von Dr. Claire Horwell und David Damby, University of Durham, UK, zur Verfügung gestellt.
Pittcon 2013
Pittcon Conference & Expo 2013
Sonntag 17. ‑ Donnerstag 21. März 2013
Pennsylvania Convention Center, Philadelphia, PA USA.
Immer aktuell
Registrieren Sie sich hier, um regelmäßig Neuigkeiten von Renishaw zu erhalten