Renishaw kündigt die Einführung von neuen berührungslosen Messtastern für das REVO® Multisensor-Messsystem an
Donnerstag, 1. Oktober 2015
Renishaw freut sich über die Einführung eines neuen optischen Messtasters (RVP) für den Einsatz mit REVO 5-Achsen-Messsystemen auf Koordinatenmessgeräten (KMGs). RVP erweitert die Multisensor-Funktion von REVO dank der berührungslosen Messfähigkeit, die neben der bestehenden berührend schaltenden, taktilen Hochgeschwindigkeits-Scanning und Rauheitsmessfähigkeit zur Verfügung stehen.
Bei manchen Anwendungen bietet eine berührungslose Messung einen klaren Vorteil gegenüber den traditionellen taktilen Messverfahren. Bauteile oder Komponenten aus dünnem Blech mit einer großen Anzahl an Bohrungen bis zu 0,5 mm sowie Teile, die sich nicht für eine taktile Messung eignen, können mit dem RVP System komplett geprüft werden. RVP ermöglicht außerdem eine enorme Steigerung des Durchsatzes und der KMG-Leistungsfähigkeit durch die 5-Achsen-Bewegung und die unbegrenzte Positionierung durch den REVO Kopf.
Das RVP System besteht aus einem speziellen Modul für die Aufnahme von verschiedenen optischen Sensoren, welches mit allen anderen Messtastern des REVO Systems automatisch wechselbar sind. Daten aus verschiedenen Sensoren werden automatisch einem bekannten Referenzpunkt in Bezug gesetzt. Dank dieser Flexibilität kann das optimale Werkzeug für die Prüfung einer großen Auswahl an Merkmalen, auf einer KMG Plattform, gewählt werden.
Bei Verwendung des RVP wird durch eine integrierte programmierbare LED-Beleuchtung in den Sensoren, eine Teilebeleuchtung ermöglicht. Eine Verbesserung der Hintergrundmerkmale ist über Gegenlicht in Verbindung mit einer spezifischen Werkstückspannvorrichtung möglich.
Das RVP System wird anhand desselben I++ DME konformen Interface wie REVO verwaltet und Renishaws MODUS™ Messsoftware bietet dazu eine volle Funktionalität für den Benutzer. Die neue MODUS Software-Funktion enthält die RVP Konfiguration, Bildbearbeitung mit anwendungsspezifischen Optionen sowie eine automatische Bildspeicherung zur Bewertung und späteren Analyse.
Zwischen 5. und 10. Oktober 2015 können Besucher der EMO 2015 Vorführungen des neuen RVP Systems bei Renishaw in Halle 5, Stand D15 verfolgen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.renishaw.de/kmg.
Über Renishaw
Renishaw ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Fertigungs- und wissenschaftliche Technologie mit Kompetenzen in den Bereichen Präzisionsmessung und Medizintechnik. Das Unternehmen bietet Produkte und Dienstleistungen für unterschiedlichste Anwendungen, angefangen von der Triebwerks- und Windenergieanlagenherstellung bis hin zu Zahnmedizin und Gehirnchirurgie. Außerdem ist Renishaw auf dem Gebiet der generativen Fertigung (auch als 3D-Druck bezeichnet) weltweit führend. Dabei ist es das einzige britische Unternehmen, das Industriemaschinen entwickelt und herstellt, die Teile aus Metallpulver „drucken“.
Die Renishaw-Gruppe verfügt derzeit über mehr als 70 Niederlassungen in 33 Ländernmit über 4.000 Mitarbeitern, von denen 2.600 im Vereinigten Königreich beschäftigt sind. Der Großteil der F&E und der Produktion des Unternehmens findet im Vereinigten Königreich statt und für das Geschäftsjahr, das im Juni 2015 endete, erzielte Renishaw einen Umsatz von 494,7 Millionen Pfund. Davon waren 95% auf Exporte zurückzuführen. Die größten Märkte des Unternehmens sind die USA, China, Deutschland und Japan.
Downloads
Weitere Bilder, Videos, Unternehmensbiografien und Informationen zu Renishaw und seinen Produkten finden Sie in unserem Medienzentrum.