Skip navigation

Renishaw präsentiert Inspection Plus mit SupaTouch™ Optimierung für intelligente Geschwindigkeit

Montag, 13. Juli 2015

Intelligente Software optimiert Messzyklen auf der Maschine

Renishaw, ein marktführender Hersteller von Produkten für die industrielle Messtechnik, wird Inspection Plus mit SupaTouch™ auf der EMO 2015 vom 5. bis 10. Oktober in Mailand vorstellen. Dieses erweiterte Softwarepaket optimiert automatisch Messzyklen auf der Maschine, wodurch die Zykluszeit weitestgehend verkürzt und maximale Produktivität erreicht wird.

Die Software bietet einen leicht anwendbaren Optimierungsprozess zur automatischen Bestimmung und Auswahl der höchsten Vorschubgeschwindigkeiten, die eine Werkzeugmaschine bei gleich bleibender Messgenauigkeit erzielen kann. Außerdem verwendet die Software intelligente Entscheidungen im Zyklus zur Wahl der Messstrategie mit Einfach- oder Zweifachantastung für jede Messroutine.

Dank Inspection Plus mit SupaTouch Optimierung gehört die manuelle Optimierung von Positioniervorschüben, Messvorschüben und -strategien auf der Maschine der Vergangenheit an. Im Vergleich zu herkömmlichen Softwarezyklen bietet die Software eine erhebliche Zykluszeitverkürzung um bis zu 60 % auf CNC-Werkzeugmaschinen.

Für höchste Genauigkeit erkennt die Software während der Maschinenbeschleunigung oder -verzögerung durchgeführte Messungen und kompensiert Fehler durch Korrekturmaßnahmen und Wiederholmessungen. Darüber hinaus bietet sie einen neuen Kalibriervorgang, der die Messwiederholgenauigkeit in allen Richtungen verbessert und die Genauigkeit der Messtasterpositionierung während Vektorbewegungen in mehreren Achsen erhöht.

Inspection Plus mit SupaTouch Optimierung erweitert die vielen erwiesenen Vorteile der bewährten Inspection Plus Software von Renishaw. Dank dieser neuen Software können Anwender die Zykluszeiten und Messergebnisse auf der Maschine erheblich verbessern und die Produktivität und Wirtschaftlichkeit ihrer Werkzeugmaschinen maximieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.renishaw.de/machinetool

Über Renishaw

Renishaw ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Fertigungs- und wissenschaftliche Technologie mit Kompetenzen in den Bereichen Präzisionsmessung und Medizintechnik. Das Unternehmen bietet Produkte und Dienstleistungen für unterschiedlichste Anwendungen, angefangen von der Triebwerks- und Windenergieanlagenherstellung bis hin zu Zahnmedizin und Gehirnchirurgie. Außerdem ist Renishaw auf dem Gebiet der generativen Fertigung (auch als 3D-Druck bezeichnet) weltweit führend. Dabei ist es das einzige britische Unternehmen, das Industriemaschinen entwickelt und herstellt, die Teile aus Metallpulver „drucken“.

Die Renishaw-Gruppe verfügt derzeit über mehr als 70 Niederlassungen in 33 Ländernmit über 4.000 Mitarbeitern, von denen 2.600 im Vereinigten Königreich beschäftigt sind. Der Großteil der F&E und der Produktion des Unternehmens findet im Vereinigten Königreich statt und für das Geschäftsjahr, das im Juni 2015 endete, erzielte Renishaw einen Umsatz von 494,7 Millionen Pfund. Davon waren 95% auf Exporte zurückzuführen. Die größten Märkte des Unternehmens sind die USA, China, Deutschland und Japan.

Downloads

Weitere Bilder, Videos, Unternehmensbiografien und Informationen zu Renishaw und seinen Produkten finden Sie in unserem Medienzentrum.