RoLin™ - ein berührungsloses, magnetisches Mess-System, das für eingebettete Miniatur-Motion-Control-Anwendungen entwickelt wurde
Renishaws neues berührungsloses, magnetisches RoLin Mess-System wurde für eingebettete, stückzahlstarke Miniatur-Motion-Control-Anwendungen für die verschiedensten Industriebereiche entwickelt.
04.04.2012
Renishaws neues, winziges, magnetisches Weg-& Winkelmess-System RoLin wurde speziell für inegrierte Motion-Control Anwendungen mit begrenztem Bauraum entwickelt. Es überzeugt durch seine sehr kompakte Bauform, die gute Wiederholgenauigkeit und großzügige Einbautoleranzen. RoLin wird in Industriebreichen wie die Halbleiterindustrie, Wissenschaft/Medizintechnik, Militär/Raumfahrt sowie industrielle Automation eingesetzt.
Das inkrementelle RoLin System besteht aus einem miniaturisiertem RLM Abtastkopf und einer magnetischen Maßverkörperung mit 2mm Polteilung - dem Magnetband (MS05) für lineare Wegerfassung bzw. den Magnetringen (MR) für axiale und radiale Winkelmessung. RoLin gehört zu den neuesten Entwicklungen von magnetischen Weg-& Winkelmess-Systemen von Renishaw´s Partnerunternehmen RLS. Neben diesem inkrementellem Miniaturmess-System wurde eine neue Reihe von absoluten Weg-& Winkelmess-Systemen entwickelt.
Das RoLin System bietet modernste Messtechnologie mit hoch reproduzierbaren Positionsmessungen unter weiten Installationstoleranzen und großem Temperaturbereich von -20° bis +85°C.Die Positionsdaten werden als digitales Ausgangssignal in Form von TTL oder RS422 ausgegeben. Die Referenzmarken sind bidirektional mit der Möglichkeit von periodischer (jeder Pol) oder einer, vom Kunden gewählten, Referenzmarke.
Die im RoLin Abtastkopf integrierte Elektronik bietet Interpolationsraten von bis zu 13Bit sowie einer Fehlerüberwachungsfunktion.Das RoHS-konforme Mess-System ist mit Auflösungsoptionen von 0,244µm - 125µm (linear) und 608 - 753.664 Impulsen (rotativ) erhältlich. Je nach Auflösung sind Geschwindigkeiten von bis zu 40m/s möglich.Der zyklische Fehler beträgt +/-3,5 µm.
Weitere Informationen über RoLin Winkel- und Wegmess-Systeme erhalten Sie unter www.rls.si. Informationen zu Renishaws kompletten Angebot an Magnetsensoren erhalten Sie unter folgendem Link: Mess-Systeme.Downloads
Immer aktuell
Registrieren Sie sich hier, um regelmäßig Neuigkeiten von Renishaw zu erhalten.