Renishaw anuncia el lanzamiento de la sonda de exploración RSP3-6 para el sistema multi-sensor REVO®
11 de agosto de 2015
Renishaw se complace en anunciar el lanzamiento de la sonda de exploración de alcance ampliado RSP3-6 para sistemas de medición REVO de 5 ejes en máquinas de medición de coordenadas (MMC). La sonda RSP3-6 cuenta con prestaciones avanzadas de acceso e inspección de piezas profundas en agujeros, que combina extensiones largas de 800 mm con los movimientos de 5 ejes de REVO. La sonda RSP3-6 es perfecta para inspeccionar piezas grandes, como bloques motor y componentes de maquinaria pesada empleada en los sectores de construcción, minería y defensa.
El sistema RSP3-6 se compone de una sonda y una gama de soportes de palpador, para aplicaciones que requieren extensiones de palpador rectos y acodados. La sonda RSP3-6 se puede intercambiar automáticamente con otras opciones de sonda para REVO. Esta flexibilidad permite seleccionar la herramienta óptica para inspeccionar una amplia gama de características desde una única plataforma de MMC. Los soportes de palpador recto para RSP3-6 incluyen extensiones de hasta 800 mm desde el centro de rotación del eje A de REVO, y los soportes de palpador acodado, hasta 600 mm desde el mismo punto de referencia.
Así, la sonda puede utilizarse para aplicaciones de exploración 2D y disparo por contacto 3D. Véalo en EMO 2015, pabellón 5, stand D15.
Para ver un vídeo de los productos, visite: https://www.youtube.com/watch?v=nkLH8r2wBBs
Para más información, visite www.renishaw.es/rsp3-6.
Acerca de Renishaw
Renishaw es una de las empresas de ingeniería y tecnología científica líder en el mundo, con experiencia en la medición de precisión y el cuidado de la salud. La empresa suministra productos y servicios utilizados en aplicaciones tan diversas como la fabricación de aerogeneradores y motores a reacción, pasando por la odontología y la cirugía cerebral. También es un líder mundial en el campo de la fabricación por aportación de material (también conocida como impresión 3D), donde es la única empresa del Reino Unido que diseña y fabrica máquinas industriales que 'imprimen' piezas de polvo metálico.
El Grupo Renishaw cuenta actualmente con más de 70 oficinas en 33 países, con alrededor de 4000 empleados, de los cuales 2600 trabajan en el Reino Unido. La mayor parte de la fabricación e I+D de la empresa se realiza en el Reino Unido y para el ejercicio finalizado en junio de 2015 Renishaw obtuvo unas ventas de 494,7 millones de libras de los cuales el 95% se debió a exportaciones. Los mercados más grandes de la empresa son EE.UU., China, Alemania y Japón.