Stylets issus de la fabrication additive
La fabrication de pièces complexes exige des solutions sur mesure à l’aide de stylets issus de la fabrication additive
Pourquoi utiliser la fabrication additive pour des stylets personnalisés ?
La fabrication additive métallique (AM) est une technique flexible et puissante qui permet de créer des composants et pièces impossibles à réaliser par les méthodes de fabrication conventionnelles.
Ces pièces peuvent comporter des formes complexes, avec des structures internes et des treillis, qui sont à la fois légères et robustes permettant une métrologie répétable.
La grande flexibilité de conception fait que des stylets réalisés en fabrication additive peuvent être créés et personnalisés pour presque n’importe quelle application.
Contactez-nous
Notre service d’études pour stylets sur mesure issus de la fabrication additive, permettent la réalisation de géométries complexes et délicates qui apportent desavantages par rapport aux stylets conventionnels. Cela permet de relever les défis de conception de pièces, qu’elles soient nouvelles ou existantes.
Service rapide de conception de stylets
Renishaw fabrique lui-même vos stylets personnalisés et vous propose un service complet d’étude sur mesure pour répondre à toutes vos exigences en matière de métrologie. Notre service d’étude personnalisée réduit les délais de livraison de sorte que votre production n’aura pas besoin d’attendre.
Contactez-nous pour en savoir plus sur notre service d’étude de stylets sur mesure, qu’ils soient conventionnels ou issus de la fabrication additive.
La gamme de stylets Renishaw est exhaustive. Consultez la page Stylets de précision pour la métrologie pour plus d’informations.
Liberté de conception
Les pièces sont conçues pour leur utilisation finale et non pour leur inspection. Comme les stylets issus de la fabrication additive permettent d’accéder à des entités inaccessibles par des stylets conventionnels, il devient inutile d’étudier les pièces en vue d’un accès métrologique.
Des structures en treillis et des formes tubulaires spécialement réduisent la masse totale tout en préservant l’intégrité structurelle, ce qui permet d’obtenir des rapports taille/poids optimaux. Des filetages femelles (M2/M3/M4/M5) peuvent être inclus pour permettre le montage d’un stylet supplémentaire provenant de la vaste gamme de stylets standard de Renishaw.
Métrologie haute précision
La fusion de lit de poudre laser permet de créer des structures robustes et légères donnant des résultats métrologiques répétables et précis.
Grâce à la technologie AM, les stylets sont fabriqués avec un nombre minimum de pièces, en particulier d’articulations, ce qui améliore considérablement la robustesse
Chaque stylet est conçu pour optimiser la masse, créer un équilibre et une rigidité optimale.
Conception personnalisée
Tous les stylets de fabrication additive sont étudiés et produits directement par Renishaw, ce qui garantit des livraisons rapides et des normes de qualité supérieures.
Notre savoir-faire nous permet de développer un produit qui réponde aux exigences des clients en termes de précision, de contrôle de pièces, de livraison et de coûts. Tous ces aspects sont pris en compte dans le cadre de l’étude d’un stylet sur mesure, l’objectif étant d’obtenir une combinaison idéale de bille et de matière de tige et d’optimiser les performances du palpeur suivant votre application spécifique.
Plus de liberté de conception, accès supérieur pour l’inspection
Les stylets personnalisés pour applications métrologiques n’ont jamais proposé autant d’options de mesure ; la fabrication additive est en mesure de produire des formes complexes pour inspecter des entités auparavant inaccessibles. Les stylets réalisés en fabrication additive sont conçus pour renforcer les capabilités de la plateforme multicapteur 5 axes REVO® pour MMT, ce qui accroît la souplesse lors de l’accès aux entités des composants.
En combinant les technologies flexibles de la fabrication additive et de la plateforme multicapteur REVO, les constructeurs bénéficient d’une plus grande liberté pour étudier leurs pièces. Des pièces qui auparavant devaient être conçues pour permettre un accès spécial d’inspection par des stylets conventionnels peuvent désormais être réalisées sans ces restrictions métrologiques.
Géométrie complexe pour un accès à toutes les zones
Les stylets issus de la fabrication additive peuvent être réalisés avec une géométrie complexe et délicate. Ceci présente des avantages par rapport aux stylets conventionnels et permet de relever les défis de conception de pièces, qu’elles soient nouvelles ou existantes.
Les stylets à disque sont une bonne solution pour mesurer de grandes entités sur des composants. Toutefois jusqu’à présent leur conception s’est avérée problématique. Les disques pouvaient uniquement être fabriqués en céramique, ce qui en limitait les tailles envisageables. Grâce à la fabrication additive on peut conférer à un stylet personnalisé une structure robuste et légère qui peut être réalisée avec des diamètres supérieurs à ceux des stylets en céramique. Un disque en titane de 100 mm, à surface externe meulée, conçu et réalisé par Renishaw ne pèse que 13 grammes. Le poids est ainsi réduit de 70 % par rapport à celui un stylet conventionnel à disque de cette taille.
Étude de cas
Linex Manufacturing relève les défis du contrôle à l’aide d’un stylet sur mesure réalisé par fabrication additive.
Lire l’étude de cas pour en savoir plusLecture complémentaire
Découvrez les avantages de la fabrication additive (AM) pour produire des stylets et comment nous pouvons vous aider à répondre à vos besoins en matière de stylets sur mesure.