Mises à niveau et produits gratuits

En actualisant votre système de palpage actuel vous RÉDUIREZ vos coûts du jour au lendemain.

Options de mise à niveau de tête manuelle

Économisez grâce à la reprise de vos équipements de contrôle Renishaw actuels.

En remplaçant vos têtes MH8, MIP et PH6 par les nouvelles MH20 ou MH20i (avec changement de modules) vous bénéficiez de la tarification spéciale Renishaw.

Mise à niveau à MH20i

Modernisez-vous en remplaçant votre tête PH6, MIP ou MH8 par une nouvelle tête MH20i à indexation manuelle.

En quoi une mise à niveau avec la MH20i est-elle avantageuse ?

La MH20i est conçue pour augmenter votre rendement et vous faire gagner du temps sur le contrôle. Meilleure flexibilité qu'avec les têtes PH6, MIP et MH8 pour lesquelles une reprise vous est proposée.

La MH20i utilise un module de palpage TP20 fixé par un accouplement magnétique hautement répétable. Une gamme de modules vous permet de sélectionner le stylet qui convient le mieux à votre application et d'en changer en quelques secondes, sans avoir à recalibrer votre palpeur.

En plus de cette souplesse accrue, un levier permet de bloquer les deux axes de pivotement de la MH20i sur une série de positions d'indexation hautement répétables. L'axe A peut être bloqué en incréments de 15° lorsqu'il tourne sur ±180° dans le plan X-Y. L'axe B tourne sur 90° dans le plan Z et permet aussi d'avoir une position d'indexation tous les 15°.

MH20i

Mise à niveau à la MH20

Modernisez-vous en remplaçant la PH1 ou PH6 par une nouvelle tête pivotante MH20.

Quels sont les avantages d'une mise à niveau avec la MH20 ?

La tête de palpage manuelle MH20 est conçue pour augmenter votre rendement et vous faire gagner du temps sur le contrôle. Son utilisation est plus souple qu'avec les têtes PH1 et PH6 pour lesquelles une reprise vous est proposée.

La MH20 utilise un module de palpage TP20 fixé par un accouplement magnétique hautement répétable. Une gamme de modules vous permet de sélectionner le stylet qui convient le mieux à votre application et d'en changer en quelques secondes, sans avoir à recalibrer votre palpeur.

En plus de cette souplesse accrue, une molette sert à bloquer les deux axes de pivotement de la MH20 sur une gamme infinie de positions angulaires. L’axe A tourne sur ± 300° dans le plan X-Y. L’axe B tourne sur ± 93° dans le plan Z.

MH20

Changement flexible de stylet avec le palpeur TP20

Les modules porte-stylets du TP20 permettent de changer votre configuration de palpage en quelques secondes, soit manuellement soit par un pilotage entièrement programmé. Une fois changé, le nouveau stylet est immédiatement prêt à l'emploi.

Les kits de mise à niveau comprennent un ou deux modules de votre choix parmi les options suivantes :

  • Force faible
  • Force standard
  • Force moyenne
  • Force élevée
  • 6 directions - remplace le palpeur TP2 6 directions désormais obsolète
  • Allonge de 88 mm
  • Allonge de 113 mm

Le TP20 ayant la même taille que le TP2, il est entièrement compatible avec vos programmes de contrôle TP2 existants. Vous pouvez donc reprendre le contrôle immédiatement !

Des racks changeurs de modules pour stylets convenant aux MMT manuelles et à CN sont également disponibles. Ils ne sont pas compris dans le kit de mise à niveau.

PH10/TP20- 6w

En quoi consiste une mise à niveau de tête manuelle ?

Débrancher le câble et dégager l'ancienne tête du coulisseau.

  1. Introduire la nouvelle tête puis la fixer au coulisseau.
  2. Brancher le nouveau câble.
  3. Recalibrer la nouvelle tête et le palpeur.

C'est tout ! Votre nouvelle tête est prête à l'emploi.

Mise à jour au TP20

Modernisez-vous en remplaçant votre TP2 ou TP6 par un palpeur à changement de stylets TP20.

Pourquoi passer à un TP20 est-il avantageux ?

Le TP20 vous permet de mesurer vos pièces plus vite en réduisant le temps passé à la préparation de mesure.

Les modules porte-stylets du TP20 permettent de changer votre configuration de palpage en quelques secondes, soit manuellement soit par un pilotage entièrement programmé. Une fois changé, le nouveau stylet est immédiatement prêt à l'emploi.

Les kits de mise à niveau comprennent trois modules. Choisissez celui dont vous avez besoin :

  • Force faible
  • Force standard
  • Force moyenne
  • Force élevée
  • 6 directions - remplace le palpeur TP2 6 directions désormais obsolète
  • Allonge de 88 mm
  • Allonge de 113 mm

Le TP20 ayant la même taille que le TP2, il est entièrement compatible avec vos programmes de contrôle TP2 existants. Vous pouvez donc reprendre le contrôle immédiatement !

Des racks changeurs de modules pour stylets convenant aux MMT manuelles et à CN sont également disponibles. Ils ne sont pas compris dans le kit de mise à niveau.

PH10T/ TP20/ EM2

En quoi consiste une mise à niveau au TP20 ?

Retirer l'ancien palpeur de la tête de palpage en le dévissant du filetage M8.

  1. Visser le TP20 à sa place. Calibrez le palpeur. Commencez à mesurer, c'est tout !

Si vous choisissez d'installer un rack changeur pour vos modules de stylets, cette opération n'a rien de compliqué puisqu'une simple procédure d'alignement suffit.

D'accord... et maintenant qu'est-ce que je fais ?

Vous vous adressez à Renishaw pour demander un devis spécifique à votre application.

Rétrofit UCC

Renishaw a mis en place un partenariat technique avec certains grands éditeurs de logiciels et des sociétés de rétrofit pour produire de puissantes solutions de rétrofit sur MMT au moyen des contrôleurs UCC Renishaw.