Système d’interférométrie laser XL-80 pour calibration machine

Obtenez facilement des mesures hautes performances et une calibration de précision grâce au système d’interférométrie laser XL-80, la solution privilégiée pour les systèmes d’asservissement, notamment les machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) et les machines-outils.

Qu’est-ce qu’un interféromètre laser ?

Un interféromètre laser est un appareil de mesure qui sert à évaluer et à améliorer les performances des machines. Il produit un faisceau laser extrêmement stable qui permet de détecter les problèmes des systèmes d’asservissement avant qu’ils n’affectent la production. Contrairement aux systèmes de poursuite laser, l’interféromètre laser XL-80 mesure les erreurs géométriques de manière indépendante.

On peut prendre des mesures avec un échantillonnage maximum de 50 kHz, à une vitesse linéaire maximale de 4 m/s et à une résolution linéaire de 1 nm (même à la vitesse maximale). Toutes les options de mesure, et pas seulement linéaires, reposent sur des mesures interférométriques. On peut avoir ainsi une confiance absolue dans l’exactitude des données enregistrées.

Depuis plus de 35 ans, Renishaw conçoit, fabrique et fournit des systèmes interférométriques laser. L’interféromètre laser XL-80 s’appuie sur cette expérience pour apporter des performances système avancées et des avantages opérationnels.

Pourquoi utiliser un interféromètre laser ?

Le système laser XL-80 sert principalement à mesurer les performances des machines-outils, des MMT et des systèmes d’asservissement. Avec le laser XL-80, vous pouvez avoir confiance en la précision de votre machine et identifier les problèmes potentiels avant qu’ils n’affectent le produit final.

Contrairement à d’autres systèmes, le laser XL-80 de Renishaw peut mesurer directement les erreurs géométriques de la machine et produit des données traçables précises qui vous aident à identifier et à isoler les erreurs. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour apporter des ajustements spécifiques à l’assemblage de la machine ou pour appliquer des techniques de compensation d’erreur, ce qui permet d’améliorer la précision globale de la machine. De plus, les tests exécutés avec le laser XL-80 permettent de vérifier ces améliorations et de confirmer qu’il répond aux spécifications, ce qui en fait un outil précieux pour les secteurs qui exigent une grande précision.

Grâce à l’interféromètre laser XL-80 et au logiciel CARTO de Renishaw, les mesures, notamment linéaires, angulaires, rotatives, de rectitude et d’orthogonalité, peuvent être effectuées et analysées rapidement pour divers paramètres.

Avantages principaux

Icône Haute précision

Haute précision

L’interféromètre laser XL-80 produit un faisceau laser extrêmement stable dont la longueur d’onde est traçable selon les normes nationales et internationales.

Icône Facile à utiliser

Réglage simple

Les LED d’intensité et les fonctionnalités d’alignement des signaux laser du XL-80 simplifient le paramétrage. L’interface intuitive de CARTO permet de démarrer rapidement la saisie et l’analyse des données, sans nécessiter de formation.

Icône Facilement transportable

Facilement transportable

Le laser XL-80 et le compensateur d’environnement XC-80 sont si compacts qu’un système linéaire complet peut tenir dans une simple valise à roulettes pour un poids d’à peine 12 kg. Le trépied en option dans son étui en tissu complète la solution de métrologie.

Icône Confiance totale

Confiance totale

Renishaw se distingue par la qualité de ses études, de sa fabrication et de son assistance technique. Le système laser XL-80 bénéficie d’une garantie standard de trois ans et du soutien d’un réseau d’assistance mondial fiable.

Ingénieur utilisant le laser XL-80 pour tester et calibrer une platine mobile

L’utilisation du laser XL-80 de Renishaw nous offre de nombreux avantages : facilité d’utilisation, paramétrage rapide, logiciel convivial et interface intuitive. Par rapport à la marque de laser que nous utilisions auparavant, l’efficacité de notre procédé a été améliorée de 30 %.

Beijing U-Precision Tech Co., Ltd (Chine)

Caractéristiques et avantages

Précision de fréquence du laser ± 0,05 ppm sur trois ans grâce à une régulation thermique de la longueur du tube laser à quelques nanomètres près.

Précision de mesure linéaire ±0,5 ppm sur toute la plage de fonctionnement. Les mesures peuvent être prises à un taux d’échantillonnage maximum de 50 kHz, une vitesse linéaire maximale de 4 m/s et une résolution linéaire de 1 nm.

Port E/S analogique – Sortie de signal analogique et entrée de signal de déclenchement.

Plage de mesure linéaire jusqu’à 80 m.

Utilisation de la fonction d’assemblage de données du XL-80 pour une mesure sur une machine à CN à 5 axes
XC-80 et capteurs

Précision accrue avec compensation d’environnement

Les fluctuations de température, de pression et d’humidité relative de l’air peuvent affecter la longueur d’onde de la lumière laser et les mesures enregistrées.

Lors de la mesure de la précision linéaire à l’aide de l’interféromètre laser XL-80, le compensateur XC-80 peut être utilisé pour garantir des résultats optimaux.

Le compensateur XC-80 utilise les mesures des capteurs pour modifier la valeur nominale de la longueur d’onde du laser afin de produire une valeur exacte qui sera ensuite utilisée dans les calculs afin d’éliminer pratiquement toute erreur de mesure découlant de ces écarts.

Fonctionnalités supplémentaires avec le logiciel CARTO

Le logiciel CARTO de Renishaw comporte trois applications : Capture pour collecter les données de mesure laser, Explore pour effectuer une analyse puissante selon les normes internationales et Compensate qui permet une correction rapide et facile des erreurs.

Les mises à jour régulières du logiciel élargissent ses possibilités.

  • La fonction d’assemblage de données permet de mesurer des axes longs en plusieurs sections courtes. Cela permet à l’utilisateur de bénéficier d’une optique de rectitude à courte portée plus performante pour mesurer les axes longs.
  • La compensation de tangage permet de mettre facilement à jour les tables de compensation de linéarité, rectitude et rotation des automates pris en charge.
  • CARTO stocke la position laser, les données environnementales et les horodatages pour chaque cible afin de permettre un diagnostic et une analyse détaillés des erreurs.

Logiciel CARTO

Logiciel intelligent pour optimiser les performances des systèmes d’asservissement.

Plus d’informations

Développez vos capacités grâce à nos accessoires, optiques et logiciels de mesure

Calibre d’axe rotatif XR20

Mesure d’un axe rotatif

Grâce à l’interféromètre laser XL-80 et au calibre d’axe rotatif XR20, vous pouvez capturer et analyser les données de mesures rotatives dans le logiciel CARTO. Le mode de mesures rotatives hors axe de CARTO offre une source unique pour les tests de mesure hors axe à l’aide de l’interféromètre laser XL-80 de Renishaw.

Platine à trépied XL-80

Montage du système

Une large gamme d’accessoires de montage et de support est disponible pour faciliter l’installation et l’utilisation du système laser XL-80. Des trépieds légers et réglables aux plates-formes de trépied et aux bases magnétiques, en passant par une large gamme de produits de bridage, nous avons tous les accessoires dont vous avez besoin.

Accessoires optiques XL-80

Optiques de mesure

Une large gamme de kits optiques et d’accessoires permet de mesurer avec précision le déplacement linéaire, le tangage, le lacet ainsi que la rectitude horizontale et verticale sur n’importe quel axe. Des kits optiques supplémentaires sont disponibles pour mesurer la planéité et la perpendicularité des surfaces.

Boîtier de déclenchement TB20

Tests spéciaux

Pour des exigences de mesure plus spécifiques, le kit de mesure linéaire en diagonale permet d’effectuer des tests laser en diagonale précis, et le kit TB20 déclenche à distance le système laser XL-80. Ces outils haute précision ajoutent de la polyvalence à votre kit d’outils, offrant davantage d’options pour des mesures améliorées.

Mallettes système XL-80 debout

Transport sécurisé

Conçues pour offrir sécurité et commodité, les mallettes robustes de Renishaw sont légères et faciles à transporter. Conçues avec soin pour s’adapter à différentes configurations système, vous pouvez y stocker votre système laser XL-80 en toute confiance.

Écran PC affichant le logiciel QuickView

Logiciel QuickViewXL™

Le logiciel QuickViewXL™ est l’outil idéal pour la recherche et le développement ou pour les analyses sur place. Il permet d’effectuer des études, investigations, examens et caractérisations rapidement et facilement sur des systèmes asservis. Grâce à son interface graphique simple qui permet une utilisation souple, il n’est pas nécessaire de recourir à des cibles et séquences de mesure prédéfinies. Découvrez-le grâce à notre essai gratuit de 30 jours.

Accessoires pour interféromètre laser XL-80

Parcourez notre gamme d’optiques de mesure, d’accessoires de montage et de pièces de rechange.

Acheter en ligne

Q&R

Faut-il recalibrer périodiquement l’interféromètre laser XL-80 ?

Oui, la période de recalibration recommandée pour le laser XL-80 est de trois ans, lorsqu’il est utilisé dans un environnement « normal ». Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur notre page de Maintenance de calibration, réparation et recalibration.

La mesure laser est-elle traçable et quel est son degré de précision ?

La mesure laser est traçable puisque la longueur d’onde de la lumière est une unité de longueur internationalement reconnue. Les mesures sont donc hautement répétables et très précises (<1 ppm) lorsque la compensation d’environnement est appliquée.

Existe-t-il un outil de calibration pour la génération ou la cartographie des erreurs des MMT ?

Oui, une compensation des erreurs du volume de mesure de la MMT peut être générée à l’aide de techniques de calibration laser. Traditionnellement, cette opération était réalisée à l’aide du laser XL-80, mais le système multiaxe XM-600 a été spécialement conçu à cet effet et réduit considérablement le temps nécessaire à la cartographie des erreurs.

Ressources supplémentaires