Egyedi precíziós méréstechnikai tapintószárak

A Renishaw tervezőcsapata egyedi tapintószárakat is ki tud fejleszteni, ha a standard termékválasztékunk nem nyújt megoldást.

Optimális mérési megoldás

A Renishaw-nál büszkék vagyunk arra, hogy mindent tudunk, amit a tapintószárakról tudni lehet. Mérőrendszereink kulcsfontosságú részét képezik 1973 óta, amikor a Renishaw bemutatta a legelső kapcsoló típusú tapintó mérőfejet. A szakértői csapatunk által éveken át tervezett tapintószáraink széles választéka standard opciókat és egyedi megoldásokat egyaránt tartalmaz.

Sok esetben a megoldás a tapintószár kiválasztásában rejlik. A tapintószár választása befolyásolja a hozzáférhetőséget a munkadarabhoz, a mérési időt és a tapintófej teljesítményét egyaránt. Az egyedi tapintószárak tervezése során minden szempontot gondosan mérlegelnek. A gömb és a szár anyagának ideális kiválasztása mellett az Ön egyedi alkalmazásához optimalizáljuk a mérőfej teljesítményét.

Tudta, hogy van egy kifejezetten az egyedi tapintószárak tervezésével foglalkozó szolgáltatásunk?

A Renishaw tapintószárakkal foglalkozó részlege egyedülálló szolgáltatást nyújt. Teljesen egyedi tapintószár-megoldásokat kínálunk koordináta mérőgépek, szerszámgépek, valamint Equator™ ellenőrző- és szkennelési alkalmazások széles skálájához, ahol a szabványos tapintószárak nem feltétlenül megfelelőek.

Több mint 14 000 egyedi tapintószárat terveztünk, amelyek kifejezetten a világszerte szerteágazó mérési alkalmazások és iparágak igényeinek megfelelően készültek. A repülőgépipar, az autóipar és a nagy volumenű gyártás csak néhány iparág, amelyekben dolgozunk.

Kapcsolat

Az ügyfeleink igényeinek megfelelő egyedi termékek létrehozására a specialitásunk. Beszéljen csapatunkkal a pontosságról, az alkatrészjellemzők ellenőrzéséről, a szállítási határidőről és a költségekről.

Kérjen ajánlatot egyedi tapintószárra

Tapintószárainkat úgy terveztük, hogy robusztusak és megbízhatóak legyenek, minden helyzetben kiváló teljesítményt és pontosságot nyújtva. Szaktudásunk és tapasztalatunk révén tökéletes megoldást nyújtunk az Ön alkalmazási követelményeihez.

Ismerje meg a Renishaw egyedi tapintószárainak kialakítását és gyártási szolgáltatását

Úgy gondoljuk, hogy a megfelelő tapintószár kiválasztásának egyszerűnek kell lennie. Tervezőcsapatunk támogatja és végigvezeti Önt a folyamaton az elejétől a végéig.

Tanácsot adnak arra vonatkozóan, hogy az egyéni igényei alapján milyen típusú tapintószár felel meg leginkább az Ön követelményeinek. Tanácsot adnak a tapintószárak tervezésének és kiválasztásának különböző szempontjaival kapcsolatban, mint például a teljesítmény, a tisztítás, az anyagválasztás és a kalibrálás.

Ezenkívül az alábbi témákkal kapcsolatban felmerülő kérdéseire is választ tudnak adni, hogy megfelelő döntést hozhasson:

  • A hőmérsékletváltozás hatása a mérésre.
  • Hogyan kell kalibrálni a tapintószárat.
  • Anyagfelszedési és kopási problémák.
  • Mikor és miért kell kicserélni a tapintószárat.
  • A tapintószár megtisztításának oka és módja.
Várjuk, hogy beszélhessünk Önnel mindenről, ami a tapintószárakkal kapcsolatos. Minden kérdést örömmel fogadunk.

Additív gyártású tapintószárak

Alkalmazásról készült kép: Additív gyártással készült hajlított REVO tapintószár

A fémipari additív gyártás (AM) rugalmas és nagy teljesítményű technológia. Lehetővé teszi olyan alkatrészek és részegységek létrehozását, amelyek hagyományos gyártási módszerekkel nem készíthetők el.

Ezek közé tartoznak a speciális belső szerkezetű és drótfonatos, bonyolult formájú alkatrészek, amelyek könnyűek és erősek, lehetővé téve az ismételhető méréseket.

A kivitelezés nagyfokú rugalmassága azt jelenti, hogy az additív technológiával gyártott tapintószárak szinte bármilyen alkalmazáshoz létrehozhatók és testre szabhatók. A méréstechnikai alkalmazásokhoz készült egyedi tapintószárak minden eddiginél több mérési lehetőséget biztosítanak.

Az összes additív gyártással készült tapintószár a Renishaw saját tervezése és gyártása, így biztosítva a rövid átfutási időt és magas színvonalú minőséget.

Készséggel megtervezzük és 3D nyomtatással elkészítjük Önnek az additív módon gyártott tapintószárakat.

Tudjon meg többet az egyedi tapintószárak additív gyártásáról

OPTiMUM™ gyémánt tapintószárak

OPTiMUM™ gyémánt tapintószárak

A gyémántbevonatú tapintószárak hosszan tartó, kiváló szkennelési teljesítményt kínálnak nehéz körülmények között. Az előnyök közé tartozik a megnövekedett élettartam, valamint az újrakalibrálási és ellenőrzési állásidő csökkenése.

A gyémántbevonatú gömbök a koptató hatású felületeken történő szkennelés után is megőrzik gömb alakjukat. Nem szednek fel anyagot és nem kopnak el idő előtt az alkatrész szkennelésekor.

A gyémántbevonatú tapintószárakat az Ön igényei szerint is meg tudjuk tervezni. Többféle menetmérettel és száranyaggal készülhetnek. 1,5 mm-től 8 mm-ig terjedő gömbméret érhető el, hogy az adott alkalmazásnak megfelelőt választhasson.

Az összes OPTiMUM gyémánt tapintószár tervezését és gyártását végig magunk végezzük, így a kért eszköz gyorsan elkészül, és kiváló minőségű lesz.

Szorosan együttműködünk Önnel, hogy megtaláljuk az alkalmazási igényeinek megfelelő méréstechnikai megoldást.

Tudjon meg többet az OPTiMUM™ gyémánt tapintószárakról

Egyedi tapintószárak alkalmazásainak galériája

  • Custom styli
  • FARO Crank custom stylus
  • CAD image of custom stylus with ruby ball
  • M8 Extension with pointer stylus
  • Custom star stylus
  • Custom cross stylus
  • Egyedi hajlított tapintószár
  • Egyedi csonka tapintószár
  • Egyedi görbített tapintószár
  • Egyedi tárcsa tapintó

Teljes körű termékszolgáltatás

A Renishaw a tapintószárak széles választékát kínálja. További információkért kérjük, tekintse meg a precíziós méréstechnikai tapintószárak oldalunkat.

Ha a standard megoldásaink átfogó katalógusában nem találja az Önnek megfelelő terméket, forduljon hozzánk személyre szabott támogatásért. Csapataink széleskörű tapasztalattal és tudással rendelkeznek az egyedi igényeknek megfelelő termékek tervezésében és gyártásában.

Egy modern változáskezelő és tervezési rendszer segítségével át tudjuk venni az irányítást a bonyolult tervek megvalósításánál. Emellett több mint 60 évnyi közös mérnöki tapasztalatra támaszkodhatunk. Csapatunk biztosítja az Ön Renishaw tapintószárainak pontosságát, megbízhatóságát és a termékkel kapcsolatos szabályozásnak való megfelelését.

A minőség és a mérési teljesítmény maximalizálása érdekében mindig Renishaw tapintószárak használatát javasoljuk. Ahol csak lehetséges, szabványos alkatrészeket használunk, csökkentve ezzel a költségeket és szállítási határidőket.

Ügyfeleink gyakran kihívás elé állítanak minket, hogy innovatív terveket készítsünk. Vegye fel velünk a kapcsolatot, és nézze meg, mit tudunk kifejleszteni az Ön számára.

Nagy pontosságú tapintószárak oktatási útmutatója

Ismerje meg a megfelelő típus, anyag, kialakítás és kalibrálás kiválasztására és használatára vonatkozó legfontosabb műszaki információkat.

Töltse le oktatási útmutatónkat

További olvasmányok