XC-80 kompenzáló egység és érzékelők
Környezeti tényezők automatikus kompenzálása a pontos lézeres méréshez.
Az XC-80 az üzemi körülmények teljes tartományában biztosítja a lézeres mérés pontosságát.
Az XC-80 kompenzáló egység kulcsfontosságú szerepet játszik az XL-80 lézeres, valamint az XM-60 és az XM-600 többtengelyes kalibrátorokkal végzett lineáris mérések pontosságában. A léghőmérséklet, légnyomás és relatív páratartalom változásai befolyással lehetnek a lézerfény hullámhosszára és a leolvasott mérési adatokra.
Az XC-80 „intelligens érzékelőkkel” ellátott kompenzáló egység, mely nagyon pontosan határozza meg a léghőmérséklet, a légnyomás és a relatív páratartalom értékét. Az XC-80 az érzékelők által leolvasott értékek figyelembe vételével módosítja a lézer hullámhosszának névleges értékét, olyan valós adatokat szolgáltatva ezzel, amelyek felhasználásával később, a számítások során az említett eltérésekből eredő mérési hibák kiküszöbölhetők.
Ha Ön pontosságra törekszik, SZÜKSÉGE VAN hatékony hullámhossz-kompenzációra.
A környezeti tényezők kompenzációjának fontosságával kapcsolatos további információkért látogasson el Az interferometria magyarázata című oldalunkra.
Jellemzők és előnyök
- Egységes kompenzáció – Kialakításuknál fogva az XC-80 és az érzékelők az üzemi körülmények teljes tartományában egyenletes és rendkívül pontos mérési eredményeket biztosítanak.
- Az érzékelők adatainak gyakori frissítése – Ez történhet automatikusan is, hét másodpercenként; ilyenkor az XC-80 egység állapotjelző LED-fényei jelzik a frissítést.
- Integrált USB – Az integrált USB csatlakozónak köszönhetően nincs szükség különálló PC-interfészre és tápegységre (az USB biztosítja az XC-80 és az érzékelők áramellátását).
- Könnyű – Az XC-80 tömege 490 g, és az XL-80 egységgel együtt éppen valamivel többet nyom 3 kg-nál (beleértve a csatlakozókábeleket, az XL tápegységet és az érzékelőket).
- Intelligens levegő- és anyaghőmérséklet-érzékelők – Az integrált mikroprocesszorok kiértékelik és feldolgozzák az érzékelő kimeneti jeleit, mielőtt a digitális hőmérsékleti adatokat az XC-80 kompenzáló egység felé továbbítanák. Ez biztonságos mérést és az XC-80 egység kompakt kialakítását teszi lehetővé, valamint biztosítja az érzékelők teljes mértékű cserélhetőségét a pontosság csökkenése nélkül.
- Akár három anyaghőmérséklet-érzékelő is csatlakoztatható az XC-80 kompenzáló egységhez, lehetővé téve a lineáris mérések 20 °C-os standard anyaghőmérsékletre történő normalizálását.
- Variálható érzékelőkábelek – Az 5 m hosszú normál érzékelőkábelek a könnyű cserélhetőség érdekében könnyen leválaszthatók, illetve csavaros toldással egymásba is illeszthetők, ha a gép hossza nagyobb kábelhosszúságot tesz szükségessé.