EVO Project: la produzione additiva per l’industria
A Euromold 2014 dal 25 al 28 novembre a Francoforte, Renishaw esporrà la nuova macchina EVO Project e due sistemi AM250, uno dei quali dotato del nuovo aggiornamento PlusPac™.
martedì 25 novembre 2014
A Euromold 2014 dal 25 al 28 novembre a Francoforte, Renishaw esporrà la nuova macchina EVO Project e due sistemi AM250, uno dei quali dotato del nuovo aggiornamento PlusPac.
Renishaw ha il piacere di presentare una macchina di produzione additiva appositamente sviluppata per l'industria: EVO Project. Si tratta del primo sistema di produzione additiva interamente progettato e ingegnerizzato in Renishaw e porta in sé i 40 anni di esperienza nella fornitura di apparecchiature di alta qualità, adatte alle esigenze delle imprese manifatturiere di tutto il mondo.
La nuova macchina, che pone un forte accento su automazione, tecnologie di monitoraggio e interazione ridotta dell'operatore, è progettata per la produzione industriale di pezzi in uno specifico materiale. I processi di ricircolo e recupero delle polveri avvengono tutti all'interno del sistema in atmosfera inerte, limitando la movimentazione manuale in modo da preservare ulteriormente sia l'utente sia l'integrità del materiale.
EVO Project monta un laser ad alta potenza da 500W in grado di aumentare la produttività e mantenere invariate precisione e finitura superficiale. La macchina vanta anche un sistema di filtraggio ad alta capacità che la pone ai vertici del settore e un flusso di lavorazione intelligente, per ridurre ulteriormente gli interventi da parte dell'operatore. L'interfaccia utente da 19 pollici completa l'offerta in termini di ergonomia e fruibilità.
La nuova macchina, con la sua peculiarità di alta produttività mono materiale, affiancherà l'attuale sistema Renishaw AM250, più adatto per produzioni flessibili e applicazioni di ricerca, tutte situazioni nelle quali sono richiesti continui cambi di materiale. La AM250 dispone infatti un sistema di contenitori della polvere intercambiabili per essere in grado di lavorare con diversi materiali.
Anche il sistema AM250 è in continuo sviluppo come dimostra la presentazione del pacchetto di aggiornamento PlusPac, un'evoluzione che riguarda l'illuminazione della camera, il ricircolo dei gas e il sistema di filtraggio.
Per ulteriori informazioni su EVO Project visitate il sito www.renishaw.it/evoproject e registratevi per ricevere aggiornamenti sugli sviluppi delle macchine Renishaw.
Guarda una breve anteprima qui http://youtu.be/HyP2aP7BHRk.
Voor alle afbeeldingen en teksten geldt het auteursrecht van Renishaw.