Salta la navigazione

Un nuovo sistema che semplifica il presetting della lunghezza utensile nei centri di lavoro CNC

1 maggio 2015

Renishaw, la nota azienda di tecnologie di misura, presenta il nuovo Primo™ LTS. Primo LTS è un sistema ad asse singolo per il presetting della lunghezza utensile, la verifica dell'integrità e la compensazione dell'espansione termica nei centri di lavoro CNC.

Primo LTS elimina tutte le operazioni manuali di presetting utensile che, oltre a portare via molto tempo, lasciano spazio all'errore umano causando spesso scarti e rilavorazioni che riducono produttività e profitti.

Il presetting automatico della lunghezza utensile eseguito con Primo LTS è fino a 10 volte più veloce rispetto ai metodi manuali e consente un risparmio economico significativo e immediato. E’ adatto all’utilizzo su piccoli e grandi centri di lavoro CNC e aiuta a garantire pezzi perfetti al primo tentativo, riducendo gli scarti e massimizzando significativamente i profitti.

Durante i processi di lavorazione, l'accuratezza dimensionale dipende da una serie di variabili, fra cui la lunghezza e l’integrità dell'utensile. Primo LTS controlla queste variabili automaticamente e consente agli utenti di compensare le eventuali variazioni, con conseguenti vantaggi per il processo di lavorazione complessivo.

Primo LTS è totalmente cablato e include un'interfaccia integrata che semplifica le connessioni elettriche: il dispositivo può essere fissato alla tavola della macchina ed è subito operativo, senza dover effettuare ulteriori operazioni di impostazione. Primo LTS è stato pensato per operare in ambienti di lavoro molto impegnativi: è resistente ai trucioli, al liquido refrigerante e non subisce false attivazioni a causa di urti o vibrazioni. Quando necessario, un getto d'aria integrato consente di rimuovere agevolmente i trucioli

Primo LTS è facile da installare e da utilizzare, rappresenta una soluzione comoda ed economica per aumentare la produttività e la redditività delle macchine utensili.

Per ulteriori informazioni visitate www.renishaw.it/mtp.

Informazioni su Renishaw

Renishaw è una delle aziende scientifiche e tecnologiche leader nel mondo, con competenze specifiche negli ambiti delle misure di precisione e delle tecnologie medicali. Forniamo prodotti e servizi per le più diverse applicazioni: dai motori aeronautici alle turbine eoliche, fino ai prodotti per odontoiatria e neurochirurgia. Siamo leader nel settore della produzione additiva (nota anche come stampa 3D) per la nostra produzione, unica nel Regno Unito, di macchine industriali in grado di stampare pezzi da polvere di metallo.

Il nostro gruppo conta ad oggi oltre 70 sedi in 33 paesi, con più di 4.000 dipendenti, 2.600 dei quali impiegati nel Regno Unito. La maggior parte delle attività di Ricerca e Sviluppo e di produzione avviene nel Regno Unito, e nell'anno fiscale concluso nel giugno 2015 il nostro fatturato è stato pari a 494,7 milioni di Sterline inglesi, il 95% del quale derivante da esportazioni. I mercati più rilevanti per la nostra azienda sono gli Stati Uniti, la Cina, la Germania e il Giappone.

Download