CNC 機械用高精度タッチプローブ
優れた 3D 計測性能とサブミクロンの繰り返し精度を有するレニショーの高精度タッチプローブ。測定圧力が非常に低く、複雑なワークの芯出しや計測に真価を発揮します。
最上の 5 軸機計測
レニショーの高精度タッチプローブは、10 年以上の期間を経て開発された、他製品にはない性能と機能を備えたプローブです。画期的なストレインゲージセンサーにより、優位性を実現しています。
幅広い用途に最適で、他のプローブ設計では対応できなかった計測の課題に対応しています。ワークの芯出し、加工工程の制御、加工後の寸法計測にご活用いただけます。
- 優れた 3D 精度 - 複雑な 3D 形状や輪郭計測時、非常に優れたサブミクロンのパフォーマンスを発揮します。
- 超低測定圧力 - デリケートなワークの寸法計測時、ワークに傷を残しにくい仕様です。
- 堅牢設計 - 過酷な環境でも安定した計測が可能で、長寿命を実現しています。
- 高精度計測 - 超小径スタイラス、長尺スタイラス、カスタムスタイラス装着時でも、複雑なパーツやタッチしにくい形状を計測可能です。
スクラップを削減し、生産性を向上、そして利益を拡大
多様なサイズの工作機械や加工場面に最適なレニショーの高精度プローブは、ストレインゲージセンサーと超コンパクトエレクトロニクスが組み合わされています。
ストレインゲージがキネマティック機構から独立しており、測定圧力が極めて低いため、計測精度が非常に高く、計測対象ワークへの損傷リスクを抑えられています。
レニショーの高精度プローブには、ハイグレードな材料が使用されており、堅牢性と信頼性を確保しています。衝撃、振動、高温/低温、常時液体にさらされるような過酷な環境下でも動作可能です。
RMP600 の精度には大満足です。特に、生産ラインで発生するスクラップが減りました。高価な大型パーツを扱っています。プローブは誤差の検出や誤差発生の防止に役立っています。
Flann Microwave 社 (英国)
レニショーの高精度タッチプローブラインナップ
推奨する対象機械 | 単一方向繰り返し精度 | 信号伝達方式 | 対応インターフェース* | 推奨スタイラス長 | |
OMP400 | 小型~中型のマシニングセンター、小型の複合加工機 | 0.25µm (2σ値) | オプチカル | 最長 200mm | |
OMP600 | マシニングセンター全般、小型~中型の複合加工機 | 0.25µm (2σ値) | オプチカル | OMI-2、OMI-2T、OMI-2H、OMI-2C、OSI/OMM-2 | 最長 200mm |
RMP400/RMP600 | 複合加工機、マシニングセンター、門形機全般 | 0.25µm (2σ値) | 無線 | 最長 200mm | |
MP250 | CNC 研削盤 | 0.25µm (2σ値) | ハードワイヤ | 最長 100mm |
*レニショー製工作機械用プローブを使用するには、対応するインターフェースが必要です。
** RMI-QE インターフェースは QE シリーズのプローブ以外とは使用できません。
オプチカル信号伝達式
OMP400
OMP600
無線信号伝達式
RMP400
RMP600
RMP400 は直径 40mm、RMP600 は 63mm のプローブです。どちらも、大型機や主軸と受信機との直進見通しを確保できない機械に最適です。
- RENGAGE™ と無線通信の組合せで面倒のないプローブ計測。
- 周波数ホッピングスペクトラム拡散 (FHSS) 方式で干渉とデッドスポットがゼロ。
- 最大 15m の信号伝達範囲。
- 多数のお客様に選ばれた高い実績。
- 単一方向繰り返し精度 0.25µm 2σ。
ハードワイヤ式プローブ
MP250
MP250 は直径 25mm、長さ 36mm のコンパクトで省スペース性と汎用性に富んだプローブです。スペースが限られた過酷な環境でもプロセスコントロールを実現できます。
- 長期に渡って安定した計測を実現する RENGAGE 技術を実装。
- 電池が不要で干渉が起きないハードワイヤ接続が標準。
- 二重ダイヤフラムと振動耐性の高い構造で、研削盤のような砥粒が充満する環境でも安定して動作。
- カスタムスタイラスでも高い精度を発揮。
- 単一方向繰り返し精度 0.25µm 2σ。
また、MP250 は HPGA 工具計測アームで使用することもできます。