装置のシリアル番号の確認

シリアル番号

サポートをご用命の場合は、装置のシリアル番号をお知らせください。お知らせいただくことで、弊社で迅速に対応できるようになります。

シリアル番号は、数字、文字、それに続く 3 桁の数字による 5 文字 (2Y986 など) か、H または G に続く 5 桁の数字 (H24985 など) のどちらかです。

シリアル番号の位置

シリアル番号ラベルの位置は、レニショーラマン分光装置のタイプに応じて異なります。

inVia シリーズのコンフォーカルラマンマイクロスコープ

シリアル番号ラベルは、装置の右側の主電源接続ブラケットの近くにあります。以下の図に、ラベル例を示しています。

inVia のシリアル番号の表示位置

RA802 製薬用分析装置

シリアル番号ラベルは、装置のリアパネルにあります。以下の図に、ラベル例を示しています。

RA802 のシリアル番号の表示位置

RM シリーズの装置

シリアル番号ラベルは、装置の左側の主電源接続ブラケットの下に、顕微鏡側を向いて配置されています。以下の図に、ラベル例を示しています。

RM 1000

System 100 (RA100) シリーズの装置

シリアル番号ラベルは、装置の左側の、ファン開口部と主電源接続ブラケットの隣にあります。以下の図に、ラベル例を示しています。

RA100 ラマン分光装置