オープンタイプ光学式エンコーダ

レニショーでは、多種多様なオープンタイプ光学式エンコーダをラインナップしております。非接触式、アブソリュートテクノロジーやインクリメンタルテクノロジーが精密測定でどのように重要な役割を果たしているか、ご紹介します。

レニショーオープンタイプ光学式エンコーダの概要

レニショーオープンタイプ光学式エンコーダでは、安定したハイパフォーマンスな位置測定が可能です。コンパクトなリードヘッドが、スケール上に規則的に刻まれた目盛りに対する動作を検出します。

レニショーでは、幅広い要件に対応できるよう、リニアエンコーダ、パーシャルエンコーダ、ロータリエンコーダ、マルチ DoF エンコーダを各種ご用意しております。加えて、機能安全タイプ、超高真空対応タイプ、温度範囲拡張タイプもご用意しております。

エンコーダの選定に際しては、比較表やエンコーダ製品選定ツールをご利用ください。また、ケーススタディやアプリケーションノートにて、光学式エンコーダが役に立った業界を紹介しています。

測定したい動作の種類

オレンジの矢印で動く方向を示すリニアエンコーダスケール

直線状の位置情報 (通常 X、Y、Z 軸) が必要な場合

リニア (直線)

部分アークエンコーダーのスケール、オレンジの矢印で移動方向を示す円筒形状やシャフト、円弧に巻きつけて、円周の部分円弧を測定する場合

パーシャルアーク (部分円弧)

回転エンコーダーのスケール、オレンジ色の矢印が移動方向を示している角度位置決め測定と回転要素のモーションコントロール

ロータリ (角度位置決め用)

オレンジ色の矢印で動く方向を示すマルチ自由度エンコーダスケール

精密モーションシステムで複数の自由度を測定

マルチ DoF

すでに、レニショーエンコーダに詳しいですか?

エンコーダの選定

RESOLUTE UHV の性能には驚きました。メカ的な頑丈さや高温でのベークアウトへの耐久性、放射線劣化への耐性といった当社の要求をすべて満たしています。レニショーさんのエンコーダはほんとうにいい仕事をしてくれます。

IRELEC Alcen 社 (フランス)

オープンタイプ光学式エンコーダの概要

光学式エンコーダとは、リニアガイドの直線的な変位または入力軸の角度位置に比例した電気信号を出力する電子機器です。

その中でも、オープンタイプは露出していて筐体を持たないものを指します。強みとしては、バックラッシュ、シャフトのねじれといった機械的なヒステリシス誤差を効果的に除去できることなどがあります。

オープンタイプの光学式ロータリエンコーダは、位置測定用のリードヘッドと高精度なロータリスケールから構成されます。ロータリスケールはリングまたはディスクで、リングの外周またはディスクの面に目盛りが刻まれています。

等間隔で刻まれたスケール目盛りをリードヘッドが光学的に検出することで位置を測定し、この位置情報をアナログ信号やデジタル信号として出力します。

その後、信号はデジタル表示器やモーションコントローラによって、位置データに変換されます。

注釈付きの TONiC™ 光学機構

レニショーシステムを比較して、要件に最適なシステムを選定するために、レニショーのエンコーダテクノロジーについて、ぜひご理解ください。

タブレット上の光学式エンコーダ比較表

各種アブソリュートエンコーダやインクリメンタルエンコーダについて、ぜひ比較ご検討ください。ご検討の際の材料として、出力や精度、速度、寸法などを記載した表をご用意しております。

光学式エンコーダ比較表

TONiC™ とケーブルを持っている両手

エンコーダ製品選定ツールを使うことで、パーツ No. を生成できます。パーツ No. があることで、簡単に見積りや要件に合った製品の選定を行えるようになります。

エンコーダ製品選定ツール

エンコーダインストレーションガイドを表示しているタブレット

オプションやタイプなど、光学式エンコーダの各技術仕様については技術資料をご覧ください。規格準拠証明書についてもご用意しております。

技術資料のダウンロード

機械に取り付けた FORTiS™ の側面図

光学式エンコーダが活躍している業界はどこでしょうか。どんなメーカーで、レニショーのエンコーダが役に立っているでしょうか。それらの実例について、ぜひご覧ください。

モーションコントロールにおけるエンコーダのメリット

希望するサポートの内容

インクリメンタルエンコーダやアブソリュートエンコーダ、スケール、取付け、サポートについて、よくある質問をご用意しております。レニショーエンコーダの特徴やメリットをご理解いただき、製品選定や取付けの一助となれば幸いです。

インクリメンタルエンコーダのシリアル通信のイラスト


レニショーにとっての信頼性とは?

レニショーでは、「信頼性」を最も重要な要素としてエンコーダを製造しております。通常の動作環境よりもはるかに厳しい条件で製品をテストし、製品の機械的完全性と設計の完全性を証明しています。

レニショーでは、PCB の組立て、加工、ケーブルの組立て、リードヘッドの製造、リードヘッドのテストなど、主要な製造段階をすべて社内で行っています。スケールに関しても同様に、自社にて製造しています。他のエンコーダメーカーとは異なる特色です。内製体制を維持することで、製品開発のあらゆる段階にて、厳格な品質管理を実施しております。

レニショー社内で試験を行っているオペレータ

レガシーエンコーダシステムのアップグレード

レガシー製品の一部は、最終注文受付日までご注文いだだけますが、新規設計には非推奨です。また生産終了を予定しています。

レニショーは新しい技術を開発し続けています。ぜひ、ハイパフォーマンスなエンコーダへのアップグレードをご検討ください。

代替/互換製品をご覧いただき、ぜひお問い合わせください。

 

セールスチームに問合せ

詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。