탐색 건너뜀

GoProbe

사용자 중심 프로빙 소프트웨어와 사용하기 쉬운 교육 자료를 결합하여 프로빙이 간단해지도록 지원.

빠르고 간편한 사용법.

프로빙 경험 없이도 사용 가능.

종합적인 GoProbe 교육 키트와 GoProbe 앱을 사용하여 배우기가 쉬움.

자동 공작물 세팅 및 공구 세팅 방식을 기계 작업장에 도입하세요

GoProbe는 부품 세팅, 공구 세팅 및 프로브 셋업 사이클을 지원하는 소프트웨어와 교육 자료, 사용자 참조 도구를 독자적으로 조합한 솔루션입니다.

빠르고 간편한 사용법

간단한 한 줄 명령만으로 측정할 수 있어 G 코드에 대한 해박한 지식이 불필요한 GoProbe. 사용자 중심의 명령 방식으로, 프로빙 경험이 없는 사람도 쉽게 이해하고 사용할 수 있습니다. 따라서 기존 사용자는 고도의 숙련된 수동 부품 프로그래밍이 필요하지 않으며, 이 과정에서 확보된 여유 인력을 더 중요한 작업에 배정할 수 있습니다.

이해하기 쉬운 GoProbe 앱

부품 세팅과 공구 세팅을 위한 자체 개인 참조 도구인 GoProbe 앱을 사용하면 CNC 공작 기계 컨트롤에 입력할 준비가 된 이 한 줄 명령을 몇 번의 간단한 탭 동작만으로 만들 수 있습니다. 필요한 경우, 애니메이션과 도움말 이미지 및 관련 텍스트로 추가 지원이 제공됩니다.

자신감 있는 측정 작업

폭넓은 부품 및 공구 세팅 사이클 외에 GoProbe는 스핀들 프로브 검사 및 공구 계측장치 검사 기능도 포함합니다. 이러한 사이클은 공작물 또는 공구 계측장치의 사용 준비가 되도록 해주므로 사이클을 실행하기 전에 확신과 자신감이 높아집니다.

프로빙을 단순화하는 GoProbe

GoProbe는 이해하기 쉽게 설계되었습니다. 한 줄 명령 방식이어서 새로운 프로빙 시스템을 쉽고 빠르게 익혀서 가동할 수 있었습니다.

Unimac(인도)

GoProbe 앱

배우기 쉬움

GoProbe는 교육용 공작물, 포켓 가이드, 간편 참조 도구 및 e-learning 교육과정으로 구성된 독창적인 자율 학습용 교육 키트가 지원됩니다.

GoProbe 교육 키트

GoProbe 교육 키트는 공작물 세팅과 공구 세팅 프로세스를 최대한 빠르게 최적화하는 데 필요한 지식과 자신감을 기르는 데 유용합니다.

자율 학습 또는 강의에 GoProbe 교육 키트를 활용하면서 학습자의 지식과 경험에 맞는 교육 및 참조 도구를 선택할 수 있습니다.

GoProbe 교육 키트
1. GoProbe 포켓 가이드: GoProbe 사이클과 5단계 프로빙 과정을 단계별로 안내합니다. 초기 교육 및 일상 작업에서 참조용으로 매우 유용합니다.
2. GoProbe 교육용 공작물: 자신있게 가공 연습을 할 수 있도록 공작물 세팅에 일반적인 수많은 형상을 포함하고 있습니다.
3. USB 플래시 드라이브: 자율 학습, PC 기반 e-learning 교육과정, 프로그래밍 설명서 및 기타 참조 자료를 포함하고 있습니다.
4. GoProbe 간편 참조 도구: 한 줄 명령에 사용되는 간단한 가공 중 참조 도구로, GoProbe 사이클에 익숙해진 후에 사용하면 좋습니다.
GoProbe 앱
GoProbe 노트북 탐색 버튼(신규 사이트)

GoProbe 앱

GoProbe 앱은 스마트폰에서 편리하게 한 줄 명령을 생성합니다. 간단히 메뉴에서 필요한 프로빙 사이클을 선택하고 데이터 입력 필드를 채우기만 하면 GoProbe 앱이 기계에 사용 준비가 된 한 줄 명령을 생성합니다. 시청각 자료용으로 각 프로빙 사이클에 대한 동영상도 GoProbe 앱에 포함되어 있습니다.

앱은 App Store 또는 Play Store에서 무료로 다운로드할 수 있으며 GoProbe 호환 매크로 소프트웨어가 설치된 컴퓨터에서만 작동합니다.

앱 스토어 아이콘 Google play 아이콘



TencentHuawei를 통해 중국에서도 이용 가능합니다.

GoProbe e-learning

GoProbe는 프로브 사용자에게 혁신적인 새로운 교육 방법을 제공합니다.
GoProbe e-learning 교육과정은 모든 GoProbe 사이클에 대한 자세한 설명을 제공하도록 개발된 일관성 있고 종합적인 자율 학습 패키지입니다.

이 완전한 대화형 PC 기반 교육과정과 실제 기계에서 연습으로 공작물 세팅 및 공구 세팅부터 프로브 셋업에 이르는 모든 과정을 다루고 있습니다.

GoProbe iHMI

GoProbe iHMI는 기계내 프로빙 애플리케이션으로, 새로운 Fanuc iHMI 인터페이스와 Picture Executor 옵션이 탑재된 Fanuc Plus CNC(Fanuc ROBODRILL 기계 포함)에서 Renishaw 공작 기계 프로브를 간단하고 편리하게 사용할 수 있도록 지원합니다.

GoProbe iHMI는 임베디드 Windows O/S, Fanuc Picture 기술 및 터치 스크린 인터페이스를 활용해서 간단한 프로빙 인터페이스를 제공하므로, 프로빙 경험이 없거나 매우 적은 사용자도 사용하는 데 문제가 없습니다.

Fanuc iHMI는 굉장히 사용하기 쉽도록 설계되었고 공작 기계 컨트롤러를 매우 간단하고 더 효율적이고 편리하게 조작할 수 있으며 친숙한 Fanuc 사용자 경험 또한 강점입니다. iHMI는 평판 터치스크린 디스플레이와 그래픽 위주로 구성된 탐색 기능이 특징입니다.

GoProbe Fanuc iHMI

Mitsubishi M80 및 M800S 컨트롤용 GoProbe

GoProbe GUI(Mitsubishi M80/M800S용)는 사용하기 간편한 프로빙 솔루션을 사용자에게 제공하는 단순하고 이해하기 쉬운 기계내 프로빙 앱입니다.

사용 경험이 전혀 없는 사용자도 이 완벽한 통합형 앱을 통해 Renishaw 프로빙 시스템이 제공하는 혜택을 바로 누릴 수 있습니다. 도움말 텍스트와 이미지를 통해 사용자 입력 필드에 대해 설명하고, 명확한 사용자 지침을 제공하며, 단순한 탐색을 통해 쉽게 프로빙 사이클을 생성할 수 있도록 지원합니다.

기능은 GoProbe Smartphone 앱과 매우 유사하지만 CNC에서 직접 애플리케이션이 실행되므로 프로그램을 바로 실행할 수 있습니다.

GoProbe GUI(Mitsubishi M80/M800S용)

당사 엔지니어들은 공작 기계 프로빙 시스템을 사용한 경험이 전혀 없었지만 GoProbe 사이클 및 자습용 교육 자료 덕분에 회사에서 새로 도입한 Renishaw 프로빙 시스템을 손쉽게 사용할 수 있었습니다.

R&R (미국)

RMP400 배너 블루 필터

호환성

GoProbe 사이클은 호환되는 매크로 소프트웨어 패키지(예: Inspection Plus접촉식 공구 세팅 소프트웨어)에 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 호환성 목록을 참조하십시오.