Renishaw 엔코더에 의존하는 혁신적인 모바일 기술

영국 회사인 Sarantel에서는 PowerHelix™ 특허 기술을 기반으로 혁신적인 휴대 전화 안테나를 개발했습니다.

다른 전도체 또는 사용자의 손이나 머리가 안테나에 가까이 접근해도 기존의 안테나와 달리 아무런 영향도 받지 않습니다. 핀란드의 Citam Assembly Automatics Oy사에서는 생산하는 특수 목적용 기계(Renishaw 리니어 엔코더 장착)를 독창적인 제조 공정에 사용하여 고정밀 공정을 유지하고 있습니다.

안테나는 사용 중에 매우 낮은 '근접장' 에너지를 생성합니다. 즉, 임계 방사선 도달 범위가 몇 밀리미터 이하입니다.

Sarantel의 기술 이사인 Oliver Leisten 박사는 "이 안테나의 스타일러스는 제조 공정에서 전례 없던 수준의 3차원 이미징 기술을 요구했다"면서, "Renishaw 엔코더 시스템은 이 공정에서 필수적인 요소”라고 강조했습니다.

안테나의 기능적 성능에 핵심이 되는 것은 PowerHelix™ 패턴의 높은 정확도인데, 이는 마크가 없는 영역의 에칭에 앞서 Citam 레이저 마킹 기계의 높은 포지셔닝 정확도에 따라 결정됩니다.

Citam 매니징 디렉터인 Mika Harju는 설명합니다. “로터리 및 리니어 이동의 조합을 통해 패턴 정확도가 5 µm 이내까지 개선되었습니다. Renishaw의 리니어 축 판독 헤드와 스케일은 이러한 분야의 피드백을 제공하는 데 이상적입니다. 스케일이 '맞춤형 길이'로 제공되므로 원하는 길이로 구매하여 사용하면 되는데, 이는 고객 맞춤형 기계에 매우 중요한 요소입니다. Renishaw의 엔드 리미트와 레퍼런스 마크도 사용했는데, 이는 축 구동에 사용된 리니어 모터를 제어하는 데 필수적입니다.”

고도로 정확한 포지셔닝

팽창계수가 작은 소재로 선택한 Invar bar에 Renishaw 테이프 스케일을 적용했습니다. RGH22 옵티컬 판독 헤드는 스핀들 스테이지를 따라 이동합니다. Invar bar와 마찬가지로 작업물과 매우 인접하게 장착했기 때문에 기계의 계측 성능이 극대화됩니다. 이런 방식으로, 엔코더 시스템은 400 mm 초과 축 길이까지 1 µm 이상의 정확도를 지원합니다. Mr Harju는 덧붙입니다. “Renishaw 스케일을 선택해야 할 또 다른 이유는 설치가 빠르고 간편다는 점입니다. 필요한 길이로 절삭되며, 제공된 어플리케이터를 사용하여 이동 중 파손되지 않도록 접착식 양면 테이프로 고정시킵니다.”

CAD 생성 도면에서 얻은 나선형 패턴을 저장해 놓고 보여주는 산업용 PC 를 통해 기계가 제어됩니다. 레이저 마킹 공정에 앞서 기계가 광센서를 사용하여 절연성 "puck"의 실제 직경과 길이를 측정하기 때문에 PC가 CAD 파일을 조정하여 선택된 패턴에 맞게 선형 및 회전 모션을 형성할 수 있습니다.

Citam에서 제공하는 전문 서비스

Sarantel은 제품 개발을 위해 전문 장비 생산 경험이 풍부한 Citiam과 접촉했습니다. Citam은 자동화 산업에서 30년 넘게 경험을 축적해온 기업으로, 휴대 전화 커버 제조용 조립 장비를 포함해 100여 가지 기계 플랫폼을 제공해 왔습니다. Citam은 필요한 성능 목표를 달성하기 위해 꾸준히 기술 영역을 확장해 나가고 있습니다. “더 빠르고 더 정확하게”는 Citam에서 자주 들리는 말입니다. 고객사의 생산 설비에서 빠르게 설치하고 시운전할 수 있도록 설계 사이클을 줄여 완벽한 자동화 솔루션을 제공할 수 있습니다. Citam에서 개발한 기계로는 최우수 제조업체를 위한 첨단 서보 제어 시스템, 검사 분야용 비전 시스템, 최고 사양의 리니어 및 로터리 모터와 레이저 등이 있습니다.

Citam 은 전문 기술력을 갖춘 수많은 파트너 및 공급 계약업체와 관계를 맺고 광범위한 분야에서 제조 역량, 특수한 기술 및 지원을 제공합니다. Renishaw 와 긴밀하게 협력하면서 Citam 기계에 Renishaw 엔코더를 통합함으로써 어떠한 규모의 복잡한 고객 설계 요구에도 대응할 수 있습니다.

모바일 분야용 첨단 기술 안테나

Sarantel 의 PowerHelix™ 안테나는 20여 년에 걸친 연구 개발 결과 탄생한 산물로, 전 세계적으로 100여 개 이상의 특허를 보유하고 있으며 이 대칭형 안테나는 작은 크기, 탁월한 빔 너비, 낮은 근접장이라는 장점을 제공합니다. 예를 들어 휴대용 GPS(Global Positioning System) 수신기와 함께 사용할 경우, 더 많은 위성이 포착되며 광대하고 평평한 지면이 필요하지 않으며 전도체, 다른 안테나, 신체 조직 등이 근접해 있어도 신뢰할 만한 응답을 얻을 수 있습니다.

Sarantel의 미래

Bluetooth™와 무선 LAN 등은 PowerHelix™ 기술의 이점을 극대화할 수 있는 무선 분야로, 이 기술은 차세대 휴대 전화 핸드셋 분야로까지 확장될 잠재력이 있습니다.

PowerHelix™ 안테나 분야가 대량 생산 역량을 필요로 한다는 점을 고려하여, Sarantel은 영국 시설에 전자동 생산 라인을 구축했으며 아시아에도 대량 생산이 가능한 가능한 시설을 다수 보유하고 있습니다.