탐색 건너뜀

Equator™ 측정 설명

작도와 조작 방식이 독창적인 저가의 특허 설계를 채택하고 있는 Equator 시스템은 생산량이 보통에서 대량까지인 부품의 검사를 위한 고속 비교 게이지입니다.

Equator 측정 시스템

Equator 게이지는 설계와 조작 방법에 있어서 독창성을 발휘하고 이미 수천 명의 생산 엔지니어들에게 이 Equator야말로 진정 새로운 게이지라는 믿음을 심어주었습니다.

Equator 시스템은 수동 및 자동 작동 모두에서 하드웨어, 소프트웨어 및 액세서리 옵션을 사용하여 응용 분야와 제조 공정의 필요에 맞게 구성할 수 있습니다.

비교 프로세스

Renishaw Equator 측정 시스템의 혁신적이고 반복정도가 뛰어난 측정 기술은 참조 마스터 부품과 생산된 부품의 치수를 비교 측정할 수 있습니다. 리마스터링은 생산 부품 측정만큼 신속하고 작업장 환경의 열 상태에서 발생하는 모든 변화를 즉시 보정합니다. Equator 시스템은 다양한 온도 변화를 통해(간단히 리마스터링) 공장에서 사용할 수 있으며 시스템이 '다시 0에 맞춰지고' 마스터와의 반복정도 비교가 준비 완료된 상태입니다.

마스터 데이터 세트를 생성하기 위해 마스터 부품이 측정됩니다. 동일한 측정 루틴을 사용하여 각 생산 부품을 측정합니다. 그런 다음 각 생산 데이터 세트를 마스터 데이터 세트와 비교하여 부품의 실제 크기와 관련 부품이 사용자 정의 공차 내에 있는지 여부를 판별합니다.

CMM 비교

CMM 비교 상태

CMM Compare를 사용하면 CMM의 캘리브레이션된 절대 정확도를 작업장까지 '확장'해 Equator 측정에 추적성을 더할 수 있습니다. CMM은 마스터 부품을 측정하여 캘리브레이션(.cal) 파일을 생성하며, 이 파일은 Equator 시스템으로 전송됩니다. 생산 부품은 마스터 부품으로 사용할 수 있습니다.

개별 지점을 생산 부품의 측정에서 얻은 데이터와 비교할 수 있도록 "마스터링" 도중에 캘리브레이션(.cal) 파일을 읽어들입니다.

Feature Compare

요소 오프셋 비교 상태

Feature Compare는 CMM Compare의 대안으로, 이 기능을 사용하면 마스터 부품의 캘리브레이션 공정이 매우 쉬워집니다. Feature Compare를 사용하면 간단히 검사 보고서로부터 마스터 부품 측정 데이터를 가져오고 각 요소의 크기, 위치 또는 방향에 대한 실제 값을 직접 입력할 수 있습니다.

마스터 부품을 측정하는 방법은 CMM에서 측정, 캘리브레이션된 핸드 게이지를 사용한 측정 등 여러 가지가 있습니다.

Golden Compare

Golden 비교 상태

마지막 대체 비교 방법은 골든 마스터 부품을 사용하여 Equator 측정 시스템을 캘리브레이션하는 Golden Compare입니다. Golden Compare 절차에서는 마스터 부품이 도면 기준값에 따라 생산된다고 가정합니다. 즉, 골든 마스터 부품이 도면 기준값에서 벗어난 편차가 측정에 포함됩니다.

이 프로세스가 다른 비교 절차와 다른 점은 우선적으로 마스터 부품을 캘리브레이션할 필요가 없다는 점입니다.