탐색 건너뜀

플렉서블 게이지가 더욱 빨라졌습니다

Equator를 사용한 작업장 공정 제어에 이제 새로운 초고속 터치 트리거 프로빙, 사용하기 쉬운 피처 기반 오프셋 및 업데이트된 EZ-IO 자동화 소프트웨어가 포함됩니다.

2014년 9월 2일

Equator를 사용한 작업장 공정 제어에 이제 새로운 초고속 터치 트리거 프로빙, 사용하기 쉬운 피처 기반 오프셋 및 업데이트된 EZ-IO 자동화 소프트웨어가 포함됩니다.

TP20 터치 트리거 모듈과 SP25 스캐닝 모듈이 장착된 Equator

Renishaw Equator™ 플렉서블 게이지를 사용하는 제조업체는 이제 가장 열악한 조건, 즉 부품이 제조되는 작업장에서 바로 부품을 검사할 수 있는 더 많은 옵션을 갖추게 되었습니다. 새로운 TP20 터치 트리거 프로브 키트, 요소 비교 및 업데이트된 EZ-IO 소프트웨어를 사용하여 이제 플렉서블 게이지 셋업이 매우 빨라지고 간단해졌으며 자동화가 더 쉬워졌습니다

Equator 게이지는 이미 수동 로드 시스템으로 또는 완전 자동화 셀에서 고속의 플렉서블 게이지용으로 전 세계 수백 곳의 제조업체에서 사용하고 있습니다. Equator는 반복 가능한 착탈식 고정 플레이트와 사용하기 쉬운 Organiser 소프트웨어를 사용하여 엔지니어들이 설계 변경에 맞춰 다시 프로그래밍하고 작업장 운전자들이 수 초만에 다른 부품들 간에 전환할 수 있는 유연성을 제공합니다.

제조업체들은 유연성, 고속 스캐닝, 낮은 구매가, 적은 소유 비용 등 Equator가 다양한 장점이 있다는 점을 인정합니다(Equator는 검교정이 필요하지 않습니다). 까다로운 환경 조건이 미치는 영향을 보상하는 독자적인 시스템 기능과 이러한 장점이 결합될 때 업계에서 선택받는 게이지 중 하나가 됩니다.

모든 응용 분야에서 짧은 사이클 시간

초고속 TP20 터치 트리거 프로브는 이제 Equator에서 SP25 스캐닝 프로브와 결합할 수 있습니다.
TP20은 Equator의 고강성 경량 구조로 불연속점 데이터를 빠르게 캡처하기 위해 사용될 수 있으므로, 간단한 접촉점 측정에서 사이클 시간이 매우 짧고 반복성이 우수합니다. 터치 트리거 키트에는 강력한 산업 표준 TP20 모듈과 새로운 연장 바 및 조인트가 포함됩니다.

시스템은 또한 측정 루틴 조합을 제공하기 위해 통합 교환 랙을 사용하여 SP25 스캐닝 모듈로 자동 전환할 수 있습니다. SP25를 사용하여 최대 200 mm/s의 스캔 속도에서 연속적인 피처 스캔이 가능해, 피처 형태에 대한 정보 등이 필요할 때 많은 양의 데이터를 수집할 수 있습니다.
TP20이 탑재된 Equator는 단일 지점 공기 게이지 또는 LVDT와 함께 맞춤형 하드 게이지 시스템을 사용했을 수 있는 인라인 측정 작업의 이상적인 대안입니다. Equator를 사용한 유연한 측정의 장점은 복잡한 맞춤형 게이지 없이 추가 데이터 점을 가져오는 것만으로 부품 형상을 계산할 수 있다는 것입니다.

요소비교

Equator는 작업장 온도 변화에 대응하는 마스터링 원리를 사용합니다. 이제 요소 비교 기능을 사용하여 마스터 부품 캘리브레이션 절차가 매우 쉽게 이루어집니다.

마스터 부품은 고가이며 수제작할 필요가 없습니다. 사용자는 간단히 생산 부품을 가져와서 측정하면 됩니다. 마스터 부품은 온도가 제어되는 환경에서 캘리브레이션된 CMM(co-ordinate measuring machine)을 포함하여 다양한 방법으로 측정할 수 있습니다. 이 측정으로 CAD 또는 도면 공칭과 마스터 부품 간 편차가 만들어집니다. 

요소 비교 를 사용하면 간단히 마스터 부품 측정 데이터를 가져오고 각 요소의 크기, 위치 또는 방향에 대한 보정 값을 입력할 수 있습니다. 간편한 데이터 입력이 적합하도록 간단한 고유 요소 비교 인터페이스가 설계되었습니다

공정 모니터 포함 EZ-IO 자동화 소프트웨어

공정 모니터 포함 EZ-IO 자동화 소프트웨어 버전 4.0

EZ-IO 소프트웨어를 사용하여 통합자들은 Equator 시스템과 셀 컨트롤러 간 통신을 구성하도록 간편하게 자동화된 제조 셀을 셋업할 수 있습니다. 따라서 Equator가 작업장 온도 변화를 감지할 때 로봇 또는 셔틀 시스템을 사용하여 마스터 부품을 로드하는 식의 자동 리마스터링 같은 인텔리전트 기능이 가능해집니다.
공정 모니터 디스플레이는 이제 EZ-IO에 내장되어 있습니다. 공정 모니터는 피처 측정 내역을 보여주는 차트와 각 피처의 공차 비율을 쉽게 파악할 수 있는 그래픽 보기를 제공합니다. 또한 온도, 시간 또는 측정된 부품 수에 따라 마스터링 공정 관리가 가능합니다. 부품의 검사 데이터 내역을 볼 수 있다는 것은 제조 공정 제어를 위한 귀중한 기능입니다.

턴키 설치

2011년 Equator 측정 시스템 출시 이래, 많은 고객들이 Renishaw와 그 파트너가 제공하는 턴키 프로그래밍 서비스도 활용해 왔습니다. 경험이 풍부한 엔지니어들이 MODUS™ 소프트웨어를 사용하여 고객과의 긴밀한 협력으로 Equator 시스템에서 폭넓은 부품을 측정할 수 있는 프로그램을 생성합니다.  

글로벌 지원

현대의 많은 제조업체들이 전 세계에 사업장을 두고 있다는 점을 감안할 때, Equator 고객들은 Renishaw의 광범위한 Equator 지원 엔지니어 망을 활용할 수 있다는 이점이 있습니다. 한 국가 또는 지역에서 시작된 프로젝트를 쉽게 여러 곳으로 이전해서 현지에서 지원할 수 있습니다. Renishaw는 현재 70곳이 넘는 지역 지원 사무소와 다수의 공인 파트너를 두고 있어 전 세계 모든 산업화 지역에 지원 서비스를 제공할 수 있습니다.

Equator 작동 원리

Equator는 이전에 시장에서 다루지 않았던 결함을 보완하는 기존 전용 측정 분야의 혁신적 대안으로 떠오른 제품입니다. 특허를 획득한 저비용 설계 디자인, 독창적인 운영방식과 장비구조로 인해 대량생산 제조공정 제품의 초 고속 비교 측정이 가능합니다. Equator는 운전자가 '누름 버튼'으로 간편하게 사용할 수 있는 초경량에 빠르고 뛰어난 반복정도를 특징으로 하는 게이지입니다. Equator는 수초 안에 부품 간 전환이 가능하며 유연한 가공 공정이나 여러 기계의 부품 수용에 적합합니다.

리마스터링은 작업장 환경의 열 조건 변화를 곧바로 보상하며 생산 부품 측정만큼이나 빠르게 이루어집니다. Equator는 다양한 온도 변화를 통해(간단히 리마스터링) 공장에서 사용할 수 있으며 시스템이 '다시 0에 맞춰지고' 마스터와의 반복정도 비교가 준비 완료된 상태입니다.

캘리브레이션된 CMM에 대한 추적성

효과적으로 캘리브레이션된 CMM 또는 다른 장치의 절대적 정확도(정확도 보장하기 위해 원격으로 온도가 제어되는 룸이 있다)를 일반 작업 현장으로 '확장'하여 Equator 측정에 대한 캘리브레이션된 추적성을 제공할 수 있습니다. Equator 소프트웨어로 로드된 마스터 부품의 캘리브레이션 데이터를 사용하여 Equator 시스템에서 얻은 측정 결과를 CAD 또는 도면 공칭에 다시 보내집니다.

Equator 프로그램은 Renishaw의 입증된 종합적 MODUS 프로그래밍 소프트웨어를 사용하여 작성 또는 수정할 수 있습니다. 그런 다음 작업장 직원은 교육이 거의 또는 전혀 필요치 않은 간편한 Organiser 운전자 프론트엔드 소프트웨어를 사용해서 프로그램을 선택하고 실행할 수 있습니다. Organiser 소프트웨어는 간단한 ‘합격' 또는 ‘불합격' 메시지 형태나 전체 검사 보고서 형태로 또는 공정 모니터 창을 통해 측정 결과를 보고할 수 있습니다.

저렴한 고정물

전용 측정에 비해 Equator는 고정비를 상당히 절감할 수 있습니다. 마스터가 측정된 곳에서 1 mm 이내 위치로 부품을 배치하는 고정물을 사용하면 검사 결과에 미치는 유의한 효과가 없으며 고가의 정밀 픽스쳐를 사용할 필요도 없습니다.
사용자는 가공 작업 중 사용된 픽스쳐에 여전히 부착되어 있는 부품을 수 초만에 로드할 수 있습니다. Equator 고정물 플레이트는 Equator 베이스에 장착된 다른 플레이트로 쉽게 교환할 수 있습니다. 여기에는 뛰어난 반복정도의 3점 운동 시트(kinematic seat)가 사용됩니다. 또한 플레이트를 고정물 플레이트 스페이서로 교환할 수 있어, 자체 고정물 플레이트의 더 작은 부품을 동일한 측정 볼륨으로 측정하는 것이 가능합니다.

다목적 게이지

Equator는 설계와 조작 방법에 있어서 독창성을 발휘하고 이미 수천 명의 생산 엔지니어들에게 이 Equator야말로 진정 새로운 게이지라는 믿음을 심어주었습니다. Equator의 다목적성과 반복정도는 측정의 세계를 새롭게 정의하고 있으며 이러한 새로운 제품 옵션은 전 세계 제조업체들에 더욱 향상된 이점을 제공합니다.

Renishaw 측정에 대한 자세한 내용은 www.renishaw.co.kr/gauging을 참조하십시오.

다운로드

모든 이미지 및 텍스트 저작권 소유자: Renishaw

소식을 이메일로 받아보기 - 등록

Renishaw의 정기적인 뉴스 업데이트에 등록