계기 일련번호 위치

일련번호

지원이 필요한 경우 해당 계기의 일련번호를 알려주시면 신속하게 지원해드릴 수 있습니다.

일련번호는 한 자리 숫자, 문자 한 개, 세 자리 숫자가 차례로 나오는 다섯 자리 문자(예: 2Y986) 또는 문자 H 또는 G로 시작되고 다섯 자리 숫자가 나오는 번호(예: H24985)로 구성됩니다.

일련번호 위치

일련번호 라벨의 위치는 Renishaw의 라만 분광기의 종류에 따라 다릅니다.

inVia 시리즈 칸포칼 라만 현미경

계기 오른쪽의 주 전원 커넥터 브래킷 근처에 일련번호 라벨이 붙어 있습니다. 아래 이미지는 라벨 견본입니다.

inVia 일련번호 위치

RA802 제약 분석기

일련번호 라벨은 장비 후면에 있습니다. 아래 이미지는 라벨 견본입니다.

RA802 일련번호 위치

RM 시리즈 계기

현미경을 바라본 상태에서 계기 왼쪽의 주 전원 커넥터 브래킷 아래에 일련번호 라벨이 붙어 있습니다. 아래 이미지는 라벨 견본입니다.

RM 1000

시스템 100 (RA100) 시리즈 계기

주 전원 커넥터 브래킷과 팬 배출구 옆을 바라본 상태에서 계기 왼쪽에 일련번호 라벨이 붙어 있습니다. 아래 이미지는 라벨 견본입니다.

RA100 라만 분석기