탐색 건너뜀

레이저 측정을 위한 자동 환경 보상

Renishaw의 XC100 환경 보상 장치는 레이저 시스템의 정확도를 유지하는 데 도움이 될 수 있도록 온도와 기압 및 습도의 변화를 모니터링합니다.

주변 공기의 온도, 기압 및 상대 습도의 변화는 레이저 빔의 파장에 영향을 미칠 수 있으며, 이로 인해 측정값에 오차가 발생할 위험이 있습니다. Renishaw의 XC100 보상 장치는 수동 조작 없이 환경 조건을 모니터링하고 측정 정확도에 영향을 미칠 수 있는 변화를 자동으로 보상합니다. 이를 통해 Renishaw의 리니어 레이저 측정 시스템은 다양한 환경 조건에서도 업계 최고 수준의 정확도를 유지할 수 있습니다.

환경 보상은 어떻게 측정 정확도를 개선할까요?

환경 보상 장치는 변화하는 환경 조건이 어떻게 레이저 측정에 영향을 미치는지를 고려합니다.

환경 보상 장치는 대기 변화를 측정하여 공기의 굴절률을 계산하고, 이를 기반으로 레이저 간섭계 측정값을 자동으로 보상합니다. 이를 통해 레이저 파장의 변화를 자동으로 보상하여 측정 불확도를 줄이고, 수동 보상 과정에서 발생할 수 있는 인적 오류의 위험을 제거합니다.

Renishaw의 XC100 보상 장치에 적용된 지능형 센서는 수집된 데이터를 센서 자체에서 처리하며, 환경 조건을 매우 높은 정확도로 측정합니다. 이러한 측정값은 지속적으로 업데이트되며, 연속적인 계산에 활용되어 환경 변화로 인해 발생할 수 있는 측정 오차를 사실상 제거합니다.

머신 베드에 XL-80 레이저 간섭계와 광학 장치가 설치된 모습. XC100 허브와 센서가 설치된 모습
기계 내에 환경 보상을 위해 설치된 XC100시스템과 XM-60 캘리브레이터

XC100 보상 장치를 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?

정확한 선형 측정 결과를 얻기 위해서는 환경 보상이 필수적입니다.

Renishaw의 검증된 환경 보상 기술을 기반으로 개발된 XC100 환경 보상 장치는 캘리브레이션 제품군의 최신 솔루션으로, XL-80 레이저 간섭계와 함께 사용할 수 있습니다. 또한 XM-60 및 XM-600 다축 캘리브레이터와도 호환됩니다. 그리고 Renishaw 캘리브레이션 제품 계열의 원활한 사용이 가능하도록 CARTO 소프트웨어와도 호환됩니다.

XC100 보상 장치는 XC100 허브, 에어 및 물질 센서, 그리고 유선 모듈로 구성됩니다. XC100 허브는 내부 압력 센서와 원격 센서에서 수신되는 데이터를 처리하는 중앙 제어 장치입니다. 넓은 시야각을 제공하는 고해상도 LCD 터치스크린 디스플레이는 원격 센서의 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있으며, 직관적인 시각적 표시 기능으로 조작이 한층 더 용이합니다.

XC100 보상 장치는 물질의 온도도 측정할 수 있습니다. 이를 통해 다양한 온도 환경에서 작동하는 기계의 캘리브레이션 결과를 표준 온도 기준으로 보상할 수 있습니다.

향상된 성능, 더욱 뛰어난 유연성

정확한 측정을 위해서는 효과적인 파장 보상이 매우 중요합니다. XC100 보상 장치는 다양한 환경 조건에서 높은 수준의 정확도를 유지하기 위한 필수 구성 요소입니다.

환경 보상의 중요성에 대한 자세한 정보는 간섭계 설명 자료에서 확인할 수 있습니다.

자동화를 보여주는 아이콘. 주황색 원 중앙에 두꺼운 주황색 톱니바퀴가 배치된 형태의 아이콘
높은 정밀도 아이콘
아이콘 사용의 용이성

자동

센서 측정값은 2초마다 갱신되며, 레이저 정확도가 일관되게 유지될 수 있도록 자동 보상이 실시간으로 적용됩니다.

정확도 보장

레이저 측정의 선형 정확도가 0.4 ppm까지 개선되어, 테스트 결과의 신뢰성을 높이고 기계 상태를 더욱 확실하게 검증할 수 있습니다.

간편한 셋업

스냅락 센서 케이블, 내장형 자석 고정 장치 및 다양한 장착 옵션을 통해 다양한 분야에 유연하게 사용할 수 있습니다.

간단한 셋업 아이콘
열 최적화를 나타내는 아이콘. 중앙에 세 개의 물결선이 있는 두꺼운 주황색 원 형태의 아이콘
성능 향상 아이콘

유연한 구성 옵션

다양한 적용 요구사항을 충족할 수 있도록 에어 센서와 물질 센서를 필요에 따라 자유롭게 조합하여 사용할 수 있습니다. 다목적 에어 센서는 습도와 주변 온도를 모두 측정할 수 있어 활용성을 더욱 높여줍니다.

열 특성 최적화

독자적인 설계를 통해 온도 변화와 센서 응답 사이의 지연 시간을 최소화했습니다. 그리고 전자 장치의 자가 발열을 최소화하고, 센서 분리 구조를 통해 측정 온도 값에 영향을 주지 않도록 하였습니다.

성능

반응성이 뛰어난 센싱 성능으로 빠르게 변동하는 환경 조건에서도 레이저 측정의 높은 정확도를 안정적으로 유지합니다.

Renishaw 레이저 시스템을 사용할 때 각도 또는 진직도 측정에는 환경 보상이 필요하지 않습니다. 이러한 측정은 서로 가까운 곳에 위치한 두 빔 경로의 차이를 기준으로 계산되며, 이때 환경 요인이 자체적으로 상쇄됩니다. 로터리 축과 평탄도 및 직각도 측정은 동일한 측정 원리를 사용하므로 추가적인 환경 보상이 필요하지 않습니다.

XC100 액세서리

Renishaw 매장에서 예비 부품과 교체 부품을 살펴보십시오.

온라인 구매

정밀 모션 시스템의 성능을 향상시키기위해 설계된 Renishaw의 다양한 기계 캘리브레이션 및 최적화 제품에 대해 자세히 알아보십시오.

추가 리소스

 

지금 Renishaw 영업팀에 문의하세요

자세한 내용을 알아보고 전문가와 상담하려면 가까운 Renishaw 지사로 문의하시기 바랍니다.