Technologies de Fabrication Rapide
   

La Micro-presse à injection MTT 12/90 HSP


Horizontale et entièrement automatique, la micro-presse MTT 12/90 HSP est une machine à injection pneumatique, destinée à la production de pièces thermoplastiques de précision à faible coût.

Conçue avec une force de fermeture de 9 tonnes, la micro-presse MTT 12/90 HSP est le choix idéal pour la fabrication de composants pesant entre 0,02 et 12 grammes dans les environnements les plus agressifs. Utilisant une vis de plastification et un plongeur d'injection contrôlés par codeurs linéaires, cette micro-presse est très précise et offre une très bonne répétabilité.

Ne nécessitant que de l'air comprimé, une alimentation monophasée et une alimentation en eau de refroidissement, la MTT 12/90 HSP est très facile à installer et constitue un équipement très rentable pour l'injection de composants de précision dans des conditions d'exigences très fortes.

Le système de contrôle PID en circuit fermé des températures des 4 zones permet d'usiner une large gamme de thermoplastiques et, joint au canal chaud intégré prévu pour les moulages sans écoulements, de minimiser les pertes de matières. Il suffira de 5 minutes pour effectuer les remplacements d'outils et à peine 10 minutes pour les remplacements de matières, soit une réduction significative du temps entre deux productions.

Le panneau de contrôle PLC est un écran tactile, haute résolution, couleur qui facilite le chargement des paramètres préenregistrés dans l'automate programmable. Le graphisme, les options diagnostic complet des défauts et aide manuelle ('HELP') font de la micro-presse à injection MTT 12/90 HSP une machine très polyvalente et très conviviale.



Données Techniques des Micro-Presses MTT

Retour Micro-presses à Injection MTT



Moulages d'injection pour le Médical en HIPS (High Impact Polystyrène).


Fioles de niveaux à bulles en acrylique PMMA.