Technologies de Fabrication Rapide
   

La Coulée sous Vide Nylon MTT
Un tout nouveau procédé de Fabrication Rapide et de Prototypage Rapide


Complètement nouveau et révolutionnaire, ce procédé de Fabrication Rapide et de Prototypage Rapide permet la production de prototypes ou de pièces en Nylon PA-6. Cette nouvelle technologie a tous les avantages de notre procédé de Coulée sous Vide standard.

 

º    Fabrication rapide et précise de moules silicone multi-segments en 12 heures, à partir de n'importe quel modèle.

º    Démoulage 6 minutes seulement après la coulée Nylon.

º    Possibilité de réaliser, en une seule et même coulée, des pièces aux parois très épaisses en certains endroits et très fines en d'autres.

º    Nos résines PA 2000, PA 1000 et PA 700 ont toutes les propriétés des polymères Nylon moulés par injection (voir données comparatives).

º    Les pièces ainsi coulées sont imperméables à l'air, au gaz et à l'eau.

º    Elles peuvent être utilisées dans le cadre de crash-tests.

º    Elles peuvent être aussi bien collées que soudées.

º    Et sont résistantes aux produits chimiques.

º    Grâce à leur forte rigidité, elles peuvent même remplacer certains composants métalliques.


Les pièces en Nylon PA 6 issues de la Coulée sous Vide MTT pourront servir à former des clips, des charnières, des récipients, des demi-coques de collecteurs d'admission, des boîtiers de filtres à air, des réservoirs à eau et mécanismes de radiateurs. D'autres applications comprennent: des collecteurs d'admission automobiles monocoques, des parties de compartiments de moteur et des boîtiers de lampes.



MTT est Fournisseur de Solutions Complètes
et propose une très large gamme de machines, de matières, d'outils et d'accessoires de coulée et d'injection, ainsi que des formations clients réalisables dans le monde entier. Les technologies d'outillage et de coulée MTT vous garantiront le meilleur retour sur investissement.







Autres exemples de Coulées sous Vide Nylon MTT

Machines de Coulée sous Vide MTT

Références internationales pour la Coulée sous Vide MTT

PDF: Présentation des Résines de Coulée sous Vide, Nylon et des Silicones MTT


Machine MTT 5/04 avec Module Nylon. Des commandes simples à utiliser qui optimiseront vos résultats de coulée.


Chargement du moule silicone. Ce procédé se satisfait des moules silicones standards.


La fonction PLC, en remplacement de la coulée classique, permet un démoulage en seulement 6 minutes!