REVO-2 en de ATOM™ encoder
10 november 2016
Het REVO® multisensorsysteem is een van de meest gerenommeerde producten van Renishaw en stelt CMM-gebruikers in staat om 5-assige metingen uit te voeren op een 3-assige coördinatenmeetmachine (CMM). De verder verbeterde versie REVO-2 omvat de nieuwste Renishaw ATOM™ incrementele roterende encoder en RCDM roterende (hoek)meetschalen van glas op zijn beide assen (verdraaiing en schuinstand). Elke RCDM glazen schijf (Ø 68 mm) met 20 μm pitch wordt afgelezen door een stelsel van twee leeskoppen. Dit draagt bij aan optimale prestaties van de REVO-2, want het elimineert excentriciteitsfouten bij het roteren.
Downloaden
- Casestudie: REVO-2 en de ATOM™ encoder [1.9MB]
- Casestudie: REVO-2 en de ATOM™ encoder [28kB]
- ATOM piramide [36kB]
- Close-up ATOM REVO-2 onder hoek [3.1MB]
- Icoon ATOM™ met RCDM [148kB]
- REVO-2 RSP2 probe [gen] [2.4MB]
- REVO-2 RVP vision probe with VM10 module [gen] [3.2MB]
Meer afbeeldingen, video's, bedrijfsdocumentatie en informatie over Renishaw en zijn producten vindt u in ons mediacentrum.