Omiń nawigację

Trzpienie pomiarowe wytwarzane przyrostowo

Produkcja skomplikowanych części wymaga niestandardowych rozwiązań z użyciem trzpieni pomiarowych wytwarzanych przyrostowo.

Po co stosować wytwarzanie przyrostowe do produkcji niestandardowych trzpieni pomiarowych?

Wytwarzanie przyrostowego przy użyciu metalu (AM) jest elastyczną i wydajną technologią, którą można wykorzystać do produkcji podzespołów i części, których nie można wytworzyć przy użyciu tradycyjnych metod produkcji.

Mogą to być złożone kształty z wewnętrznymi strukturami i kratownicami, które muszą być jednocześnie lekkie i mocne, zapewniając powtarzalne parametry metrologiczne.

Wysoki stopień elastyczności w projektowaniu oznacza, że trzpienie pomiarowe produkowane przyrostowo można tworzyć i dostosowywać do niemal każdego zastosowania.

Skontaktuj się z nami

Produkowane na zamówienie trzpienie wytwarzane przyrostowo charakteryzują się skomplikowaną i złożoną geometrią, która ma zalety w stosunku do tradycyjnych trzpieni. Dzięki temu można sprostać wyzwaniom projektowym zarówno dla nowych, jak i istniejących części.

Prześlij zapytanie dotyczące trzpieni pomiarowych wytwarzanych przyrostowo

Szybka produkcja trzpieni pomiarowych na zamówienie

Firma Renishaw produkuje we własnym zakresie trzpienie pomiarowe na zamówienie i oferuje kompleksową obsługę projektowania na zamówienie w celu spełnienia wszystkich wymagań metrologicznych. Nasza obsługa projektowa zapewnia krótki czas przygotowania produkcji, a to oznacza brak oczekiwania i opóźnień wytwarzania u klienta.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej na temat produkcji na zamówienie zarówno trzpieni standardowych, jak i wytwarzanych przyrostowo.

Gama trzpieni pomiarowych Renishaw jest wszechstronna. Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej trzpieni pomiarowych o wysokiej precyzji.

Swoboda projektowania

Projektowanie części pod kątem użytku końcowego, a nie kontroli. Trzpienie pomiarowe wytwarzane przyrostowo zapewniają dostęp do elementów, do których nie można dotrzeć za pomocą tradycyjnych trzpieni pomiarowych. Oznacza to, że części nie trzeba już projektować z myślą o dostępie metrologicznym.

Specjalnie zaprojektowane struktury sieciowe i rurowe kształty zmniejszają całkowitą masę przy jednoczesnym zachowaniu integralności strukturalnej, zapewniając w ten sposób maksymalny stosunek rozmiaru do masy. Trzpień może mieć gwint wewnętrzny (M2/M3/M4/M5), aby umożliwić montaż dowolnego dodatkowego trzpienia pomiarowego z szerokiej gamy standardowych trzpieni firmy Renishaw.

Metrologia o wysokiej dokładności

System stapiania laserowego złoża proszku pozwala na produkcję mocnych, lekkich struktur, które umożliwią uzyskanie powtarzalnych i dokładnych parametrów metrologicznych.

W technologii wytwarzania przyrostowego trzpienie produkuje się przy użyciu minimalnej liczby wymaganych części — a tym samym połączeń — co znacząco poprawia wytrzymałość.

W konstrukcji każdego trzpienia uwzględniono optymalną masę, wyważenie i sztywność.

Niestandardowy projekt

Wszystkie trzpienie pomiarowe wytwarzane przyrostowo są projektowane i produkowane przez firmę Renishaw we własnym zakresie, dzięki czemu można uzyskać krótkie terminy realizacji i wysokie standardy jakości.

Nasze doświadczenie pozwala nam na opracowanie produktu, który zaspokoi wymagania klienta w zakresie dokładności, kontroli przedmiotu obrabianego, dostawy i kosztu. Wszystkie te aspekty są uwzględniane w konstrukcji trzpienia na zamówienie, dzięki czemu rozwiązanie oznacza idealny dobór kulki oraz materiału trzonu , oraz zoptymalizowanie parametrów sondy w konkretnym zastosowaniu.

Większa swoboda projektowania, większy dostęp podczas kontroli

Niestandardowe trzpienie pomiarowe do zastosowań metrologicznych mają jeszcze więcej opcji pomiarowych niż kiedykolwiek wcześniej. Wytwarzanie przyrostowe umożliwia produkcję złożonych kształtów w celu kontrolowania uprzednio niedostępnych elementów. Trzpienie pomiarowe wytwarzane przyrostowo zaprojektowano w celu zwiększenia możliwości multisensorycznej 5-osiowej platformy REVO® maszyny współrzędnościowej, zapewniając zwiększoną elastyczność podczas dostępu do elementów podzespołów.

Połączenie elastycznych technik wytwarzania przyrostowego i platformy multisensorycznej REVO daje producentom większą swobodę w projektowaniu części. Części, które wcześniej trzeba było projektować tak, aby umożliwić dostęp podczas kontroli za pomocą tradycyjnych trzpieni pomiarowych, można teraz projektować bez takich ograniczeń metrologicznych.

Tytanowy trzpień pomiarowy produkowany na zamówienie metodą przyrostową, do 5-osiowego systemu kontroli REVO

Złożona geometria umożliwiająca dostęp do wszystkich obszarów

Trzpień dyskowy wytwarzany przyrostowo

Trzpienie pomiarowe wytwarzane przyrostowo mogą złożony kształt geometryczny, który zapewnia przewagę nad tradycyjnymi trzpieniami i może sprostać wyzwaniom projektowym zarówno w wypadku nowych, jak i istniejących części.

Dyskowe trzpienie pomiarowe służą do pomiaru dużych elementów na podzespołach, ale ich projektowanie było w przeszłości problematyczne. Dyski można było produkować wyłącznie z materiałów ceramicznych, co ograniczało możliwe do wyprodukowania rozmiary. Niestandardowy trzpień pomiarowy wytwarzany przyrostowo jest sztywny i lekki. Może mieć większą średnicę niż trzpienie ceramiczne. Tytanowy dysk o średnicy 100 mm, ze szlifowaną powierzchnią zewnętrzną, zaprojektowany i wyprodukowany przez firmę Renishaw, waży zaledwie 13 gramów. Oznacza to 70% redukcję wagi w porównaniu z konwencjonalnym trzpieniem dyskowym o tym rozmiarze.

Analiza przypadku od klienta

Linex Manufacturing pokonuje wyzwania związane z kontrolą przy użyciu niestandardowego trzpienia pomiarowego wytwarzanego przyrostowo.

Przeczytaj analizę przypadku, aby dowiedzieć się więcej

Dodatkowe informacje

Odkryj korzyści płynące z wykorzystania wytwarzania przyrostowego (AM) do produkcji trzpieni pomiarowych i dowiedz się, w jaki sposób możemy pomóc w spełnieniu wymagań.

Galeria zastosowań wytwarzania przyrostowego