Zmotoryzowane głowice indeksowane PH10 PLUS

Rodzina głowic PH10 PLUS zwiększa przepustowość, umożliwiając sterowaną programowo, powtarzalną orientację kątową sondy w maszynach współrzędnościowych.

Gama głowic obejmuje trzy modele PH10 PLUS, z których każdy może współpracować z szeregiem sond i przedłużaczy oraz może być orientowany w 720 powtarzalnych położeniach, zapewniając dotarcie do najtrudniej osiągalnych cech. Umożliwia to kontrolowanie elementów pod różnym kątem bez konieczności częstej i czasochłonnej wymiany grup trzpieni pomiarowych.

Wszystkie trzy warianty głowic PH10 PLUS posiadają parametry powtarzalności 0,4 µm (2σ) (definiowanymi dla odległości 100 mm). Pozwala to użytkownikom na bardzo dokładne wypozycjonowanie końcówki trzpienia pomiarowego.

PH10M PLUS

PH10M PLUS

Głowica PH10M PLUS może współpracować z długimi adapterami oraz złożonymi zestawami sond, takich jak SP25M lub TP7M. Gniazdo „autojoint” o wysokiej powtarzalności zapewnia możliwość szybkiej zmiany sondy lub łącznika przedłużającego bez potrzeby ponownej kalibracji.

Długość

117 mm

Szerokość

62 mm

Masa

620 g

Zamocowanie sondy

gniazdo „autojoint” (wieloprzewodowe)

Zamocowanie głowicy

chwyt PH10M PLUS dostosowany do maszyny współrzędnościowej

Odpowiedni sterownik

PHC10-3 PLUS

Powtarzalność położenia

0,4 µm, definiowana na odległości 100 mm

Całkowita liczba położeń

720

Maksymalny zalecany moment obrotowy napędu

0,45 Nm

Maksymalna długość adaptera

300 mm z zastosowaniem łącznika przedłużającego PAA3

450 mm z zastosowaniem przedłużacza PAACF tylko na specjalne zamówienia

PH10MQ PLUS

PH10MQ PLUS

PH10MQ PLUS jest odmianą głowicy PH10M PLUS, która umożliwia mocowanie głowicy zmotoryzowanej bezpośrednio z użyciem chwytu, przy czym oś B głowicy znajduje się wewnątrz samego chwytu.

Ta opcja wyróżnia się bardziej smukłym i krótszym zamocowaniem sondy, gdzie widoczna jest oś obrotu A.

Długość

73 mm

Szerokość

80 mm

Masa

730 g

Zamocowanie sondy

gniazdo „autojoint” (wieloprzewodowe)

Zamocowanie głowicy

z bezpośrednim wykorzystaniem chwytu

Odpowiedni sterownik

PHC10-3 PLUS

Powtarzalność położenia

0,4 µm, definiowana na odległości 100 mm

Całkowita liczba położeń

720

Maksymalny zalecany moment obrotowy napędu

0,45 Nm

Maksymalna długość adaptera

300 mm z zastosowaniem łącznika przedłużającego PAA3

450 mm z zastosowaniem przedłużacza PAACF tylko na specjalne zamówienia

PH10T PLUS

PH10T PLUS

PH10T PLUS jest podobna do głowicy PH10M PLUS oprócz tego, że posiada zamocowanie sondy z gwintem M8 zamiast gniazda „autojoint”.

Wszystkie sondy z gwintem M8, takie jak TP20 i TP200, oraz adaptery można montować bezpośrednio na głowicy. Głowica PH10T PLUS jest w pełni zgodna z wszystkimi trzpieniami pomiarowymi oraz systemami wymiany modułów firmy Renishaw.

Długość

103 mm

Szerokość

62 mm

Masa

645 g

Zamocowanie sondy

gwint M8 (2 przewody)

Zamocowanie głowicy

chwyt dostosowany do maszyny współrzędnościowej

Odpowiedni sterownik

PHC10-3 PLUS

Powtarzalność położenia

0,4 µm, definiowana na odległości 100 mm

Całkowita liczba położeń

720

Maksymalny zalecany moment obrotowy napędu

0,45 Nm

Maksymalna długość adaptera

300 mm z zastosowaniem przedłużacza PEL4

Przedłużona gwarancja

W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.

Prezentacje

Powiązane tematy...

Przeglądasz aktualnie automatyczne głowice pomiarowe PH10 PLUS. Możesz też dowiedzieć się więcej na temat 5-osiowej głowicy PH20...