Saltar navegação

AxiSet™ Check-Up

Verificação rápida e automatizada da condição de máquinas-ferramentas multieixos

AxiSet™ Check-Up é uma solução econômica para verificar e melhorar o desempenho do eixo rotativo

AxiSet Check-Up proporciona um processo fácil e confiável para analisar o desempenho dos eixos rotativos e identificar os problemas causados pela preparação incorreta da máquina, colisões ou desgaste. Em poucos minutos, os usuários de centros de usinagem multieixos e máquinas multitarefas podem identificar um alinhamento incorreto da máquina e erros de geometria e centros de rotação que podem provocar aumento dos tempos de preparação de processo e peças não conformes. Sempre que possível, o AxiSet Check-Up corrige automaticamente os parâmetros do centro de rotação na máquina.

Reduza o refugo, aumente a produtividade e os lucros - os apalpadores para máquinas-ferramenta da Renishaw podem manter seu processo de usinagem sob controle.

Análise de dados simplificada

O aplicativo AxiSet Check-Up exibe graficamente os dados de medição produzidos pelo software macro AxiSet Check-Up.

O aplicativo fornece representações gráficas de dados de desempenho de máquinas multieixos que podem ajudar a tomar decisões de PASSA ou NÃO PASSA com base em tolerâncias definidas. O desempenho da máquina pode ser rastreado ao longo do tempo, usando a função de gráfico de dados históricos do aplicativo.

Componentes do sistema

Componentes do sistema AxiSet™ Check-Up

Macros

Escritas para uma grande variedade de comandos CNC, estas macros de apalpadores AxiSet Check-Up são específicas e disponíveis para centros de usinagem e máquinas multitarefas. Estas macros conduzem a máquina, coletando dados de medição.

Elas também oferecem a opção de atualizar os parâmetros automaticamente e compensar os erros dos centros de rotação de eixos rotativos.

Aplicativo

O aplicativo AxiSet Check-Up fornece uma representação gráfica detalhada dos dados de medição produzidos pelo software macro.

O aplicativo é instalado em um PC ou tablet com Windows 10 (32 ou 64 bits) ou superior e deve ser licenciado antes de ser usado. Estão disponíveis licenças permanentes e de avaliação.

Hardware

Uma única esfera de calibração montada em uma base magnética serve como referência para as medições.

Este dispositivo de utilização fácil assegura que o tempo de preparação seja mínimo e, na maioria dos casos, não requer que fixações ou peças sejam removidas.

Recomendamos que os clientes usem o AxiSet Check-Up para testar os eixos rotativos das máquinas após sua instalação, pois as condições de fábrica podem diferir significativamente das condições de fabricação de Hartford, em termos de fundações e como as superfícies são niveladas. O transporte e a instalação também podem causar erros de precisão, portanto, a compensação automática do AxiSet Check-Up permite que as máquinas-ferramenta mantenham altos níveis de precisão e qualidade.

Hartford (Taiwan)

Recomendações

Tecnologia RENGAGE™ – Para obter o desempenho ideal, são recomendados apalpadores de máquinas-ferramenta de alta precisão da Renishaw com tecnologia RENGAGE.

Barra de teste calibrada – Assegura que as medições do AxiSet Set-Up sejam rastreáveis e possam ser comparadas com os ajustes efetuados pelos fabricantes de máquinas-ferramenta.

Próximos passos

Contate o representante de vendas local se achar que o AxiSet™ Check-Up é apropriado para você.

Saiba mais