Saltar navegação

Compensador XC-80 e sensores

Compensação ambiental automática para assegurar uma medição laser exata.

O XC-80 proporciona exatidão de medição laser em toda a faixa ambiental.

Compensador XC-80

O compensador XC-80 é um fator crucial para a exatidão da medição linear usando calibradores multieixos XL-80 laser, XM-60 e XM-600. Variações na temperatura, pressão e umidade relativa do ar podem afetar o comprimento de onda da luz laser e as leituras da medição.

O compensador XC-80 possui "sensores inteligentes" que processam as leituras na fonte, medindo temperatura, pressão e umidade relativa do ar com grande exatidão. O XC-80 utiliza as leituras do sensor para modificar o valor nominal do comprimento de onda para fornecer o valor real, que é então usado nos cálculos para virtualmente eliminar quaisquer erros de medição resultantes destas variações.

Se você está interessado em exatidão, você PRECISA de compensação efetiva do comprimento de onda.

Para mais informações sobre a importância da compensação ambiental, consulte nossa página Interferometria explicada.

Recursos e benefícios

  • Compensação uniforme - O projeto do XC-80 e os sensores asseguram leituras extremamente exatas e uniformes ao longo de todo o campo operacional ambiental.
  • Atualizações frequentes do sensor - Isto pode ser efetuado automaticamente a cada 7 segundos, como indicado pelos LEDs de status na unidade XC-80.
  • Porta USB integrada - A conexão USB integrada significa que não há interface de PC nem fonte de alimentação separadas (a porta USB alimenta o XC-80 e o sensor).
  • Peso reduzido - O XC-80 pesa 490 g e, junto com o XL-80, pesa pouco mais de 3 kg (incluindo cabos de conexão, fonte de alimentação XL e sensores).
  • Sensores de temperatura do ar e do material - Os microprocessadores integrais analisam e processam as saídas do sensor antes de enviar os valores digitais de temperatura para o compensador XC-80. Isto permite medições mais seguras e é a principal razão porque o XC-80 é tão compacto, assegurando também que os sensores sejam totalmente intercambiáveis sem comprometer a exatidão.
  • Podem ser conectados até três sensores de temperatura de material ao compensador XC-80, para permitir medições lineares a serem normalizadas para uma temperatura de material padrão de 20 °C.
  • Cabos de sensor versáteis - Os cabos padrão de 5 metros dos sensores são removíveis para fácil reposição e podem ser unidos por rosca para aumentar seu comprimento em máquinas mais longas.
A compensação ambiental NÃO é necessária em medições angulares ou de retilinidade quando é utilizado o sistema laser Renishaw, pois estas são calculadas com base nas diferenças entre duas trajetórias de raio, nas quais os fatores ambientais se anulam. Como as medições de eixo rotativo, planeza e esquadro também se baseiam nestas medições, estas também não requerem compensação ambiental.

Informações sobre produtos