Série de encoders ópticos absolutos RESOLUTE™

O encoder óptico absoluto RESOLUTE é um sistema de medição de posição de resolução fina de alta velocidade. Saiba como a posição é adquirida imediatamente no início, sem exigir nenhum movimento, oferecendo controle de velocidade suave e estabilidade posicional confiável.

Medição de posição absoluta de alto desempenho

O encoder óptico absoluto RESOLUTE mede a posição absoluta com resoluções finas de até 1 nm e altas velocidades de até 100 m/s. Óptica avançada e algoritmos inovadores de determinação de posição proporcionam desempenho metrológico excepcional. Reduzido erro subdivisional (SDE) e ruído ultrabaixo (jitter) o tornam apropriado para requisitos exigentes de controle de movimentos.

Variantes específicas de aplicação incluem Vácuo Ultra-Alto (UHV), Faixa de Temperatura Ampliada RESOLUTE (ETR) e Segurança Funcional RESOLUTE (FS).

Ferramentas de Diagnóstico Avançado opcionais e o software ADT View adquirem dados abrangentes do encoder em tempo real, permitindo otimização e localização de falhas em campo.

Downloads: dados e documentos técnicos

Mais informações sobre as especificações técnicas da série de encoders RESOLUTE, como dados técnicos e manuais de instalação, estão disponíveis em nossa seção de downloads técnicos.

Interfaces seriais

Os encoders RESOLUTE estão disponíveis com escalas lineares, rotativas e com multi-DoF com uma variedade de interfaces seriais.

  • BiSS® C (unidirecional) com comandos compatíveis
  • BiSS Safety (unidirecional)
  • FANUC (α e αi)
  • Mitsubishi (séries J4 e J5 de servo drives e drives MDS-D2/DH2/DM2/DJ para aplicações em máquinas-ferramenta).
  • Panasonic (séries A5 e A6 de drivers)
  • Siemens DRIVE-CLiQ®
  • Yaskawa (Sigma-5 e Sigma-7 SERVOPACKs)

Assista à nossa introdução aos encoders absolutos RESOLUTE

Principais vantagens

Ilustração representando escalas de encoders absolutos

Absoluto verdadeiro

A posição é adquirida imediatamente no início sem a necessidade de qualquer movimento.

Ilustração de velocímetro

Alta velocidade

Medição de posição absoluta com altas velocidades de até 100 m/s (36.000 rpm) e resoluções finas de até 1 nm.

Ilustração representando Erro Subdivisional (SDE)

Desempenho metrológico

Reduzido Erro Subdivisional (SDE) de ±40 nm e ruído ultrabaixo (jitter) de menos de 10 nm RMS.

Que tipo de movimento você precisa medir?

Linear (incluindo UHV, FS)

Tipo de escala

Nome da escala

Exatidão

Graduação da escala

Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C

Comprimento fornecido

Outras variantes

Fita de aço inoxidável

Escala linear RTLA

RTLA30±5 µm/m30 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CAté 21 mVácuo Ultra-Alto, Segurança Funcional

Fita de aço inoxidável com opção de trilha

Escala linear FASTRACK RTLA


RTLA30 com FASTRACK™ opcional

±5 µm/m

30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Até 21 m


Vácuo Ultra-Alto, Segurança Funcional

Escala ZeroMet™

Escala linear RELA

RELA30

±1 µm para até 1 m, a seguir ±1 µm/m

30 µm

0,75 ±0,35 µm/m/°C

Até 1,7 mVácuo Ultra-Alto, Segurança Funcional

Fita de aço inoxidável

Escala linear RSLA

RSLA30±1,5 µm até 1 m, ±2,25 µm até 2 m, ±3 µm até 3 m, ±4 µm até 5 m

30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Até 5 mVácuo Ultra-Alto, Segurança Funcional

Escala de fita de aço inoxidável estreita

Escala linear RTLA

RKLA30-S

±5 µm/m

30 µm

Combinada com o material do substrato, quando as extremidades da escala são fixadas com gramposAté 21 m

Arco parcial

Tipo de escala

Nome da escala

Exatidão

Graduação da escala

Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C

Comprimento fornecido

Fita de aço inoxidável estreita para arco parcial

Escalas de arco parcial RKLA

RKLA30-S

±5 μm/m


30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Até 21 m

Rotativa (incluindo UHV, FS, ETR)

Tipo de escala

Nome da escala


Exatidão

(depende do diâmetro do anel)

Graduação da escala

Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C

Diâmetro do anel

Outras variantes

Anel de aço inoxidável

Escala rotativa RESA

RESA30


Exatidão da graduação: 4 a 0,4 arco segundos

30 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

52 a 550 mm


Vácuo Ultra-Alto, Segurança Funcional, Faixa de Temperatura Ampliada

Escala de aço inoxidável de exatidão ultra-alta

Escala rotativa REXA

REXA30

Exatidão instalada:

(diâmetro ≥100 mm)

±1 arco segundo
(diâmetro 75 mm)

±1,5 arco segundos
(diâmetro ≤57 mm)

±2 arco segundos

30 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

52 a 417 mm

Vácuo Ultra-Alto, Segurança Funcional, Faixa de Temperatura Ampliada

Vários Graus de Liberdade

Tipo de escala

Nome da escala

Exatidão

Graduação da escala

Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C

Comprimento fornecido

Escala de vidro 1.5D

Escala do codificador RXMA multi-GDL


RXMA30

±3 μm/m


30 µm

Menos que ±1 μm/m/°C

Eixo X = 350 mm, Eixo Y = 4 mm

Usamos exclusivamente encoders RESOLUTE em nossos radares, antenas de linha de visão e SATCOM e micro-ondas de alta potência. Escolhemos esses encoders por sua elevada exatidão e alta resolução, que podemos usar em nossos circuitos de controle.

Pacific Antenna Systems (EUA)

Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTa-100 opcional

Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTa-100

Os cabeçotes de leitura de encoder RESOLUTE (marcados com o símbolo ADT) são compatíveis com a Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTa-100 e o software ADT View. Eles fornecem feedback de dados abrangentes do encoder em tempo real para auxiliar nas instalações e diagnósticos mais difíceis. A interface de software intuitiva pode ser utilizada para:

  • Calibração remota
  • Otimização de sinal ao longo de todo o comprimento do eixo
  • Leitura digital da posição do encoder (relativa à escala)
  • Exportação e salvamento de dados
  • Definir zero

Descubra nossa linha de encoders ópticos abertos projetados para atender às suas necessidades de automação industrial.