Saltar navegação

Leitores lineares absolutos LinACE™ InAxis™

terça-feira, 24 de abril de 2012

O LinACE é um leitor linear absoluto, robusto e projetado para ser integrado a atuadores hidráulicos, pneumáticos, eletromecânicos, como elemento de medição de posição ou velocidade. O sistema possui exatidão de ±5 µm; Os usuários podem alcançar o controle completo e total do circuito, aumentando assim a segurança e o desempenho. O sistema LinACE é um conceito totalmente novo da leitura linear de posição, projetado e fabricado pela RLS , empresa associada da Renishaw.

O leitor LinACE consiste de um eixo de aço sólido, com escala integrada e um módulo de cabeçote de leitura deslizante, sem peças internas móveis, tornando o sistema altamente resistente aos impactos e vibrações. O sistema assegura a confiabilidade em uma ampla faixa de temperatura operacional, com intervalo de -40 °C até +85 °C.

Como na maioria dos atuadores, o eixo é fabricado em aço, para melhor aproveitamento das características magnéticas.Diagrama do código absoluto sob a superfície do eixo no leitor LinACE. O código absoluto é gerado por pequenas ranhuras circunferenciais sob a superfície do eixo, que são preenchidas com material não magnético, como cromo duro ou cobre, dependendo da aplicação. Por fim, a superfície é revestida com cromo duro e polida.

Como a escala é passiva, a contaminação por campos magnéticos externos não afeta o seu funcionamento e o LinACE é completamente imune à contaminação por impurezas. As características construtivas, permitem que o sistema possa ser rotacionado sem perder a leitura e a precisão de posicionamento. Além disso, a tecnologia de fabricação da escala assegura uma superfície do eixo uniforme, dura e lisa, sem interferência para o atuador. Os diâmetros do eixo variam entre 4 mm e 30 mm e os comprimentos de medição alcançam até 750 mm.

A leitura da escala é efetuada por um módulo que incorpora um A.S.I.C. especial composto de uma série de sensores de efeito Hall , proporcionando um método confiável e compacto, de detecção em estado solido. Os sinais provenientes do A.S.I.C. são processados para fornecer uma gama de configurações padronizadas de saída, permitindo a substituição dos métodos tradicionais de tensão analógica, transdutores de corrente, potenciômetros clássicos, LVDTs Etc.. Além disso, o posicionamento absoluto do sistema, pode ser comunicado através de uma série de protocolos, inclusive CAN, SSI, SPI, I2C, RS422, RS485 serial assíncrono e PWM, em uma faixa de resoluções de 100 µm até 0,5 µm.

O módulo de leitura inclui dois mancais de bronze integrados no alojamento de aço inoxidável, que permitem um movimento suave, mantendo um alinhamento preciso e constante do sensor sobre o eixo, mesmo em condições adversas.

O posicionamento direto da escala sobre o eixo do atuador proporciona vários benefícios metrológicos. Primeiramente o sistema oferece uma notável exatidão, de ±5 µm, obtida com a compensação interna do cabeçote de leitura. Também, com o posicionamento direto da escala sobre o eixo do atuador, o sistema fornece a medição da posição real do eixo, eliminando as histereses e folgas, melhorando a repetitividade e a estabilidade.O leitor absoluto LinACE em operação em um atuador.

O LinACE pode ser montado diretamente na frente do atuador, minimizando o tamanho total do sistema, reduzindo a complexidade e eliminando falhas potenciais ao eliminar a necessidade de sistemas de medição em paralelo. Esta tecnologia permite que os usuários OEMs tenham novas possibilidades de aplicação para atuadores em espaços limitados e aplicações especiais.

O sistema é fornecido em forma de kit pela RLS. As equipes de Vendas e Suporte a Cliente da Renishaw e da RLS se encontram a disposição para fornecer aos clientes sempre a melhor solução integrada, para uma ampla gama de aplicações, incluindo as áreas de controle de movimentos, medicina, automação e qualquer outra indústria onde sejam utilizados atuadores pneumáticos, hidráulicos ou elétricos.

A RLS está recebendo consultas sobre este produto. Entre em contato através do e-mail ou telefone +386 1 527 2100.

 

Downloads

A Renishaw detém o direito autoral sobre todas as imagens e textos

Novas atualizações

Registre-se para atualizações de notícias da Renishaw.