Série de encoders ópticos incrementais TONiC™

O encoder incremental óptico TONiC foi projetado para sistemas de movimento de precisão altamente dinâmicos. Ele proporciona maior exatidão, velocidade e confiabilidade para uma ampla variedade de setores industriais exigentes. Descubra como esta série oferece metrologia excepcional, tornando-a ideal para aplicações onde o movimento deve ser rigorosamente controlado.

Metrologia excepcional, compacta e versátil

A série TONiC é o sistema de encoder incremental sem contato compacto que oferece velocidades de até 10 m/s e, quando combinado com a interface Ti, resoluções de até 1 nm em aplicações lineares e rotativas. A óptica de filtragem avançada dentro do cabeçote de leitura fornece ao TONiC um jitter muito baixo, resultando em excelente estabilidade posicional e controle de velocidade mais suave.

O encoder TONiC também possui estabilidade de sinal excepcional com reduzido Erro Subdivisional (SDE) de tipicamente <±30 nm para obter um desempenho de controle de movimento superior. Os sistemas TONiC possuem um LED de preparação integrado para uma instalação intuitiva e eficiente. Eles são compatíveis com a ferramenta de diagnóstico ADTpro-100 da Renishaw.

Adicionalmente, a série de encoders TONiC™ oferece uma variedade de interfaces externas que podem ser configuradas para atender aos requisitos de velocidade e resolução da aplicação. Com integração em estágio avançado e configuração da interface externa, um versátil cabeçote de leitura TONiC oferece muitas opções para personalização do usuário final.

Variantes específicas da aplicação incluem Vácuo Ultra-Alto TONiC (UHV) e Segurança Funcional TONiC (FS).

Downloads: dados e documentos técnicos

Mais informações sobre as especificações técnicas da série de encoders TONiC, como dados técnicos e manuais de instalação, estão disponíveis em nossa seção de downloads técnicos.

Que tipo de movimento você precisa medir?

Linear (incluindo UHV, FS)

Tipo de escala

Nome da escala

Exatidão

Graduação da escala

Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C

Comprimento fornecido

Outras variantes

Fita de aço inoxidável Escala linear RTLC

RTLC20

±5 µm/m

20 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Até 10 m (>10 m mediante pedido)

Vácuo Ultra-Alto, Segurança Funcional

Fita de aço inoxidável com opção de trilha

Escala linear FASTRACK RTLC

RTLC20 com FASTRACK opcional

±5 µm/m20 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CAté 10 m (>10 m mediante pedido)Vácuo Ultra-Alto, Segurança Funcional

Escala ZeroMet™

Escala linear RELM

RELM20/RELE20


±1 µm para até 1 m, a seguir ±1 µm/m20 µm

0,75 ±0,35 µm/m/°C

Até 1,7 mVácuo Ultra-Alto, Segurança Funcional

Fita de aço inoxidável

Escala linear RSLM

RSLM20/RSLE20/RSLC20

±1,5 µm até 1 m, ±2,25 µm até 2 m, ±3 µm até 3 m, ±4 µm até 5 m20 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CAté 5 mVácuo Ultra-Alto, Segurança Funcional

Escala de fita de aço inoxidável estreita

Escala linear RKLC

RKLC20-S

±5 µm/m20 µm

Combinada com o material do substrato, quando as extremidades da escala são fixadas com grampos

Até 20 m (>20 m mediante pedido)Vácuo ultra-alto.

Arco parcial

Tipo de escala

Nome da escala

Exatidão

Graduação da escala

Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C

Comprimento fornecido

Fita de aço inoxidável estreita para arco parcialEscala de arco parcial RKLC


RKLC20-S


±5 µm/m

20 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Até 20 m (>20 m mediante pedido)

Rotativa (incluindo UHV, FS)

Tipo de escala

Nome da escala

Exatidão (depende do diâmetro do anel)

Graduação da escala

Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C

Diâmetro do anel

Outras variantes

Anel de aço inoxidável

Escala rotativa RESA

RESM20/REST20




Exatidão da graduação: ±3,97 com ±0,38 arco segundos

20 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

52 a 550 mm

Vácuo Ultra-Alto, Segurança Funcional

Escala de aço inoxidável de exatidão ultra-alta

Escala rotativa REXM

REXM20/REXT20

Exatidão instalada:

(diâmetro ≥100 mm) ±1 arco segundo
(diâmetro 75 mm) ±1,5 arco segundos
(diâmetro ≤57 mm) ±2 arco segundos

20 µm15,5 ±0,5 µm/m/°C52 a 417 mmVácuo ultra-alto.

Principais vantagens

Pictograma ruído jitter

Jitter muito reduzido

Jitter de saída de sinal excepcionalmente baixo de <±0,5 nm RMS e reduzido Erro Subdivisional (SDE) de <±30 nm.

Pictograma alta resolução

Resolução fina

Resolução ultrafina de até 1 nm. Ideal para aplicações que exigem controle preciso de velocidade e posição.

Pictograma UHV

Variantes UHV e FS

TONiC UHV, para aplicações de vácuo ultra-alto e TONiC FS, para certificação de Segurança Funcional para SiL2 e PLd.

A precisão repetível do TONiC está no nível da unidade de medida, o que aumenta enormemente a flexibilidade que temos quando realizamos a otimização do sistema, incluindo a compensação de parâmetros.

Sam-Jeong Automation (Coréia do Sul)

Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTpro -100 opcional

Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTpro-100 em um pedestal branco

A ADTpro-100 é uma ferramenta de diagnóstico de encoder portátil e autônoma com tela colorida sensível ao toque integrada. Ela auxilia na preparação do sistema e na manutenção planejada para ajudar a minimizar o tempo de inatividade não programado da máquina. A ADTpro-100:

  • Não requer computador ou equipamento de configuração adicional para exibir informações abrangentes encoder em tempo real.
  • É fácil e intuitiva de usar, com funcionalidade plug-and-play para auxiliar na preparação e calibração do sistema.
  • Faz interface com o software de computador ADT View opcional. A ADT View pode ser usada para atualizar o firmware da ADTpro-100.
A ADTpro-100 é ideal para auxiliar na otimização e diagnóstico do sistema, especialmente em instalações que o LED do cabeçote de leitura não está visível. Ela também pode ser conectada em linha entre o cabeçote de leitura e o comando como parte do loop de controle.

Descubra nossa linha de encoders ópticos abertos projetados para atender às suas necessidades de automação industrial.