Novo sistema permite múltiplos presets de ferramentas e apalpadores de inspeção em máquinas-ferramenta CNC
1 de fevereiro de 2013
A Renishaw introduziu aperfeiçoamentos significativos nos seus sistemas de apalpador com transmissão por rádio, incluindo uma interface que permite múltiplos apalpadores na mesma máquina-ferramenta, e um novo preset de ferramentas compacto com transmissão por rádio ideal para máquinas maiores.
A nova interface de transmissão a rádio RMI-Q permite que até quatro presets de ferramenta ou apalpadores a radio, sejam operados na mesma máquina CNC, tornando-a uma excelente escolha para montagem em centros de usinagem CNC, máquinas com mesa rotativa ou de duplo pallet. A RMI-Q pode ser facilmente incorporada a uma grande variedade de centros de usinagem e fresadoras CNC, permitindo que os usuários desfrutem de todos os benefícios dos sistemas de apalpadores Renishaw, incluindo preset de ferramenta automatizado sem cabos na máquina, detecção de quebra de ferramenta, recursos de preparação e verificação de peças.
São possíveis muitas configurações diferentes de apalpadores múltiplos, normalmente consistindo do novo preset de ferramentas RTS com o apalpador de inspeção RMP60 da Renishaw ou outros apalpadores por contato com transmissão por rádio montados no fuso, como o RMP40 ou RMP600, selecionados para atender os requisitos específicos dos usuários.
A nova RMI-Q é utilizada para ativar ambos o apalpador no fuso e o preset de ferramentas montado na mesa, fornecendo indicação visual sobre o dispositivo ativado. Assim como o novo preset de ferramenta RTS, ela se caracteriza pela transmissão por rádio com a comprovada tecnologia FHSS (espectro disperso por saltos de frequência) de 2,4 GHz, projetada para atender os regulamentos da radiocomunicação mundial quepermite a operação ininterrupta em ambientes cada vez mais sujeitos a interferências.
O sistema é apropriado para aplicações onde a linha de visão entre o apalpador e o receptor está bloqueada, e o seu alcance de transmissão de até 15m torna-o particularmente adequado para máquinas de grande porte. A RMI-Q possui todas as funcionalidades da comprovada interface RMI da Renishaw, mais recursos adicionais, incluindo a capacidade de através de uma simples macro associar todos os apalpadores necessários à interface em um única operação.
Durante o processo de usinagem, a exatidão dimensional depende de um número de variáveis, incluindo; desvio do tamanho da ferramenta, batimento da ferramenta/suporte e quebra de ferramenta. O novo preset de ferramenta por contato RTS da Renishaw compensa a variação durante o processo de usinagem e atualiza automaticamente o comando para compensar os efeitos reais, tais como desgaste da ferramenta, e permite que os processos sejam automaticamente interrompidos quando é detectada uma ferramenta quebrada. Isto proporciona benefícios significativos aos usuários ao reduzir o retrabalho, correções, concessões e refugo.
O novo apalpador de preset de ferramenta por contato RTS é um produto robusto, compacto e sem cabos, que não restringe o movimento da mesa. Os sinais do apalpador são transmitidos utilizando a transmissão por rádio, o que o torna ideal para máquinas de qualquer tamanho, onde a linha de visão é um problema, e para máquinas com pallets duplos ou mesas rotativas, que historicamente são um desafio para instalações de preset de ferramentas com cabos.
Alimentado por duas pilhas AA padrão e se beneficiando da longa vida útil da bateria, o RTS pode ser utilizado em conjunto com até três outros apalpadores por rádio com o novo produto RMI-Q.
Downloads
A Renishaw detém o direito autoral sobre todas as imagens e textos
Novas atualizações
Registre-se para atualizações de notícias da Renishaw