Hoppa över navigering

Kontaktprober för verktygsmaskiner med standardnoggrannhet

Byt från manuell till automatisk inställning och inspektion av arbetsstycken. Utforska vårt utbud av kontaktprober för verktygsmaskiner med standardnoggrannhet för tillförlitlig och repeterbar mätning.

Maximera bearbetningstiden

Den tid som används för manuell inställning och inspektion av arbetsstycken är värdefull bearbetningstid som går förlorad. Med automatiserad probning kan du snabba på tiden för att ställa in detaljerna och förenkla inspektionen under pågående process.

Våra kontaktprober med standardnoggrannhet använder en kinematisk konstruktion beprövad under femtio år. Denna mekanism möjliggör mätningar med en repeterbarhet på 1 m 2s, vilket låter dig ställa in och inspektera komponenter på ett noggrant och tillförlitligt sätt. Övriga fördelar inkluderar:

  • Minskad maskinstilleståndstid.
  • Automatisk inställning av fixturer, detaljuppriktning och rotationsaxlar.
  • Manuella inställningsfel elimineras.
  • Färre kassationer.
  • Detaljmätning under pågående cykel med automatik uppdatering av verktygs offset.

Förr kunde det ta 90 minuter att ställa in ett jobb som tog mer än 4 timmar att bearbeta. Idag är det otänkbart. Nu kan vi göra samma inställning på 10 minuter, vilket direkt frigör 80 minuter för att skära mer metall, vilket vi tjänar pengar på.

Sewtec Automation (UK)

Utforska vår portfölj och hitta rätt kontaktprob med standardnoggrannhet för ditt användningsområde

Rekommenderad maskintyp

Enkelriktad repeterbarhet

Överföringstyp

Kompatibla gränssnitt*

Rekommenderad mätspetslängd

OMP40-2

Små till medelstora fleroperationsmaskiner och små multifunktionsmaskiner

1,0 m 2s

Optisk

OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI med OMM-2

Upp till 150 mm

OMP60

Fleroperationsmaskiner i alla storlekar och små till medelstora multifunktionsmaskiner

1,0 m 2s

Optisk

OMI-2, OMI-2T, OMI-2C , OSI med OMM-2

Upp till 150 mm

RMP40, RMP60

Multifunktionsmaskiner i alla storlekar, fleroperationsmaskiner och traversmaskiner

1,0 m 2s

Radio

RMI-Q eller RMI-QE**

Upp till 150 mm

OLP40

Svarv

1,0 m 2s

Optisk

OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI med OMM-2

Upp till 150 mm

RLP40

Svarv

1,0 m 2s

Radio

RMI-Q eller RMI-QE**

Upp till 150 mm

LP2

Svarv/slipmaskin

1,0 m 2s

Kabelansluten

HSI eller HSI-C

Upp till 100 mm

LP2H

Svarv/slipmaskin

2,0 m 2s

Kabelansluten

HSI eller HSI-C

Upp till 150 mm

*Alla Renishaw verktygsmaskinprober kräver ett kompatibelt gränssnitt för att fungera.

** RMI-QE-gränssnittet är endast kompatibelt med QE-seriens prober.

Optiska överföringsprober

OMP40-2 och OTS dubbelpaket

OMP40-2

OMP60 på Mazak CNC

OMP60

Ultrakompakta OMP40-2 (40 mm diameter) och kompakta OMP60 (63 mm diameter) kontaktproberna med optisk överföring erbjuder en flexibel probningslösning. OMP40 är lämplig för små till medelstora fleroperationsmaskiner medan den större OMP60 är lämplig för fleroperationsmaskiner i alla storlekar och små till medelstora multifunktionsmaskiner. Båda prober är optimala för inställning och inspektion av arbetsstycken.

  • Beprövad kinematisk konstruktion.
  • Exceptionell motståndskraft mot ljusstörningar med modulerad överföring.
  • 360 överföringsområde.
  • Olika aktiveringsalternativ och justerbar utlösningskraft (endast OMP60).
  • 1 m 2s repeterbarhet.

Radioöverföringsprober

En robotmonterad Renishaw RMP40-radioöverföringsprob lokaliserar en detalj inom en industriell automationscell

RMP40

SAI - RMP60 utför mätning i linjen för hjulfälgsproduktion.

RMP60

De ultrakompakta RMP40 (40 mm diameter) och kompakta RMP60 (63 mm diameter) erbjuder överlägsen kommunikationskapacitet och är lämpliga för arbeten på maskiner i alla storlekar. Den traditionella kinematiska slitstarka mekanismen tillsammans med en unik radioöverföringsteknik, gör den optimal för moderna verkstäder där det inte alltid är möjligt att hålla en siktlinje mellan proben och gränssnittet.

  • Beprövad kinematisk konstruktion med säkert frekvenshoppande spridningsspektrum (FHSS).
  • Globalt erkänt frekvensband på 2,4 GHz kompatibelt med radiobestämmelserna på alla större marknader.
  • Olika aktiveringsalternativ.
  • Justerbar utlösningskraft (endast RMP60).
  • 1 m 2s repeterbarhet.

Prober för svarvar

OLP40 på svarv

OLP40

RLP40 på svarv

RLP40

Våra robusta prober för svarvar som särskilt konstruerats för inställning och inspektion av arbetsstycken på svarvar och slipmaskiner erbjuder enastående mätprestanda. Båda erbjuder en ultrakompakt konstruktion med ett mått på endast 40mm i diameter.

  • Beprövad kinematisk konstruktion.
  • Enastående motståndskraft mot ljusstörningar (OLP40 optisk överföringsprob).
  • Säkert frekvenshoppande spridningsspektrum (FHSS) (RLP40 radioöverföringsprob).
  • Konstruktionsförbättringar för arbete i krävande bearbetningsmiljöer.
  • 1 m 2s repeterbarhet.

Modulära prober

OMP40M på svarv










LP2 och LP2H

För kontroll av arbetsstycken och inställning av jobb på alla storlekar av svarvar, fleroperationsmaskiner och CNC-slipmaskiner. LP2 har en mätspets med fjäderkraft som är justerbar för varierande applikationer. LP2H har en högre, fast fjäderkraft vilket medger användning av längre mätspetsar vilket erbjuder högre motståndskraft mot maskinvibrationer. Dubbelt membran (DD) varianter av båda proberna finns tillgängliga med förbättrad tätning när de används i krävande miljöer med kylmedel med stora mängder partiklar.

  • Beprövad kinematisk konstruktion.
  • Störningstålig kabelansluten kommunikation.
  • Miniatyrutförande (25 mm i diameter)
  • Robust probkonstruktion för arbete i krävande bearbetningsmiljöer.
  • 1 m 2s repeterbarhet (LP2) / 2 m 2s repeterbarhet (LP2H).

Alla probvarianter är lämpliga för användning med de modulära optiska överföringssystemen OMP40M och OMP60 samt, radioöverföringssystemen RMP40M och RMP60M. De kan även monteras direkt på en maskin och anslutas via kabel för komponentinspektioner vid sliparbeten.

OMP40M på svarv

OMP40M och OMP60M

RMP60M på maskin

RMP40M och RMP60M

Våra modulära överföringssystem (OMP40M/OMP60M och RMP40M/RMP60M) möjliggör att en prob kan komma åt egenskaper för inspektion, eller detaljinställning, som kan vara oåtkomliga för en standardenhet. Vi erbjuder ett heltäckande utbud av adaptrar, förlängningar och mätspetskonfigurationer för att hantera de mest krävande probningsapplikationer.

De följande stegen

Skicka in ett kontaktformulär för att prata med ditt lokala kontor för att få mer information eller göra en beställning.

Kontakta oss

Nedladdningar

Behöver du support?

Kontakta oss eller besök vårt tekniska supportbibliotek för datablad, installationshandböcker, bruksanvisningar och information om överensstämmelse.

Supportbibliotek